Posicionamento confiável de paletes e placas adaptadoras
Sensores indutivos BES
Na montagem de módulos e pacotes de baterias, o posicionamento exato de paletes e placas adaptadoras é crucial para uma montagem sem erros. Dependendo da aplicação, são usados diferentes sensores indutivos. Nossa família de sensores indutivos de fator 1 oferece uma solução confiável e econômica para suas aplicações de detecção de metais. Esses sensores são capazes de detectar todos os metais - incluindo aço, alumínio ou latão - com a mesma distância de comutação e sem um fator de redução.
As características e recursos especiais
- Fator de redução 1, detecção de diferentes metais sem reduzir a distância de comutação
- Insensibilidade a campos magnéticos, funcionamento confiável mesmo em ambientes com fortes campos de interferência magnética
- Instalação flexível, a superfície ativa giratória permite uma montagem simples e flexível
- Visor de operação e função claramente visível, facilita o comissionamento e a operação dos sensores
Produtos recomendados para detecção confiável de objetos
Sensores indutivos de fator 1 em design quadrado
- Dimensões
- 40 x 40 x 62 mm
- Formato construtivo
- 40x40
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 20 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF)
- Frequência de comutação
- 400 Hz
- Material do invólucro
- PBT
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Imunes a campos magnéticos
- resistente a campo magnético (CA/CC)
- Classe de proteção
- IP67
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Características suplementares
- Fator 1
Sensores de proximidade indutivos com design cilíndrico
- Dimensões
- Ø 12 x 45 mm
- Formato construtivo
- M12x1
- Instalação
- faceado
- Alcance
- 4 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 2500 Hz
- Material do invólucro
- Latão, revestido sem níquel
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Sensores de proximidade indutivos com conexão de PVC
- Dimensões
- Ø 12 x 48 mm
- Formato construtivo
- M12x1
- Instalação
- não faceado
- Alcance
- 8 mm
- Saída de comutação
- PNP Contato normalmente aberto (NA)
- Frequência de comutação
- 1000 Hz
- Material do invólucro
- Latão, revestido sem níquel
- Superfície ativa, material
- PBT
- Conexão
- Cabo, 2,00 m, PVC
- Tensão de serviço UB
- 10...30 VDC
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Classe de proteção
- IP68
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE
Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e pacotes
Descubra outros tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry