Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Monitore de forma confiável os motores da correia transportadora

Sensores de monitoramento de condições BCM

“Os sensores de monitoramento de condições da Balluff permitem o monitoramento contínuo dos motores de seus sistemas de correia transportadora, que são usados na montagem de módulos e pacotes para o transporte de módulos de bateria. Os sensores registram parâmetros físicos importantes, como vibração e temperatura, diretamente nos motores e os enviam para o sistema de nível superior via IO-Link.

Com o registro e a análise desses dados, os possíveis problemas podem ser detectados em um estágio inicial. Se os valores-limite definidos individualmente forem excedidos, um alarme será acionado automaticamente para que a manutenção em tempo hábil possa ser iniciada. Além disso, os sensores monitoram sua própria condição para garantir um desempenho constante.

Esse monitoramento preventivo evita paradas não planejadas e reduz a necessidade de inspeções manuais, o que diminui os custos operacionais e aumenta a eficiência dos seus processos de produção.”

As características e os recursos

  • Registro e análise de vibrações no domínio do tempo e da frequência
  • Entrada de velocidade integrada para monitoramento preciso
  • Monitoramento da temperatura do contato para evitar superaquecimento
  • Disponível em versões até IP69K para proteção máxima contra água e poeira
  • Faixa de temperatura operacional de -40 a 80 graus Celsius para aplicações versáteis

Produtos recomendados para o monitoramento inteligente de condições na montagem de módulos e embalagens

BAV002N

Sensores e software para monitoramento de condições

BCM0001

Análise de vibração e monitoramento da temperatura de contato

BCM0002

Monitoramento da umidade relativa e da pressão ambiente

BCM0003

Análise de vibração no domínio do tempo e da frequência

BAV002N

Sensores e software para monitoramento de condições

Dispositivo de armazenamento de dados
8 GB EMMC
Processador
1.8 GHz / 400MHz
Memória de trabalho
2 GB RAM
Conexão, locais de conexão
2x LAN: RJ45-Fêmea, 8-polos 4x IO-Link: M8x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado PWR: Phoenix MC1.5/3-STF-3.81 USB: USB 2.0 Standard-A
Dimensões
101 x 126 x 50 mm
Mais detalhes do produto
BCM0001

Análise de vibração e monitoramento da temperatura de contato

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto
BCM0002

Monitoramento da umidade relativa e da pressão ambiente

Função
Vibration analysis in time domain
Temperatura de contato
Umidade relativa do ar
Pressão do ambiente
Vibração, faixa de frequência
2…1800 Hz (±10 %)
2…2500 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-25…+70 °C
Umidade relativa do ar, faixa de medição
5...95 %RH
Pressão ambiente, faixa de medição
300…1100 hPa
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 3-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Aço inoxidável (1.4404), Membrana: ePTFE com TNT (tecido-não-tecido)
Classe de proteção
IP67
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Mais detalhes do produto
BCM0003

Análise de vibração no domínio do tempo e da frequência

Função
Vibration analysis in time domain
Vibration analysis in frequency range
Rotational speed input
Temperatura de contato
Vibração, faixa de frequência
2...4500 Hz (±10 %)
2...6000 Hz (±3 dB)
Vibração, quantidade de eixos de medição
3
Vibration, measuring range
-16…16 g
Temperatura de contato, faixa de medição
-40…+80 °C
Tensão de serviço para dimensionamento Ue CC
24 V
Interface
IO-Link 1.1.3
Conexão
Cabo com conector, M12x1-Macho, 4-polos, 1.5 m, PUR
Material do invólucro
Stainless steel 1.4404 (316L)
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
Temperatura ambiente
-40...80 °C
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Counter
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Pin Assignment
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e embalagens

Descubra mais tópicos

Downloads

  • Industry brochure battery industry
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar