Rastreabilidade na montagem de módulos, embalagens e sistemas
Sistema RFID Industrial BIS V
A rastreabilidade é um fator decisivo para processos de produção eficientes na montagem de módulos, pacotes e sistemas de baterias e garante a mais alta qualidade em cada etapa da produção. A tecnologia RFID sem contato da Balluff permite a documentação perfeita de cada etapa de produção, registrando automaticamente todos os dados de produção, incluindo hora, local e detalhes do processo, e disponibilizando-os em tempo real. Essa transparência é o pré-requisito para processos de autocontrole em fábricas preparadas para o futuro.
As características e recursos especiais
- Unidade de processador BIS V robusta para transferência rápida de dados, tempos de ciclo curtos e maior segurança de dados
- Tecnologias RFID versáteis (LF, HF, UHF) podem ser usadas em uma unidade de processador
- Configuração flexível com suporte para até quatro cabeçotes de leitura/gravação e sensores compatíveis com IO-Link
- Amplo espectro de frequência e possibilidade de combinação de diferentes sistemas
- Comissionamento rápido e fácil com cabeamento de 4 polos e componentes IO-Link
Produtos recomendados para rastreabilidade na montagem de módulos e embalagens
Hubs de sensor/atuador IO-Link
- Interface
- IO-Link 1.1
- Tensão de serviço UB
- 18...30.2 VDC
- Conexão (COM 1)
- M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
- Conexão, locais de conexão
- 8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
- Entradas analógicas
- 8x Analógica, tensão/analógica, corrente/analógica, temperatura (0…10 V/-10…10 V/0…5 V/-5…5 V/5...10 V/4…20 mA/0…20 mA/Pt100/Pt1000/Termoelemento, tipo J/Termoelemento, tipo K)
- Entradas/saídas configuráveis
- não
- Corrente total US, sensor
- 4 A
- Corrente total UA, atuador
- 4 A
- Material do invólucro
- Fundição de zinco sob pressão, niquelado
- Dimensões
- 68 x 31.8 x 181.5 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67, condição aparafusada
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Ciclo de dados de processo, mín.
- 55 ms
- Dados do processo IN
- 22 bytes
- Dados do processo OUT
- 1 bytes
Portadora de dados HF (13,56 MHz)
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- Ø 11.98 x 6 mm
- Forma da antena
- redondo
- Número de série UID, somente leitura
- 8 Byte
- Tipos de mídias de dados suportados
- DIN ISO 15693
- Tipo de memória
- FRAM
- Dados do usuário, leitura/gravação
- 2000 Byte
- Temperatura de armazenamento
- -25...85 °C
- Temperatura ambiente
- -25...70 °C
- Material do invólucro
- Resina epóxi-fibras de vidro, GF
- Classe de proteção
- IP67
- Instalação
-
isento de metal (zona livre)
em metal
faceado em metal - Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
WEEE
Cabeçotes de leitura/gravação HF (13,56 MHz) com unidade de avaliação integrada
- Grupo de produtos
- HF (13.56 MHz)
- Dimensões
- 80 x 40 x 84.5 mm
- Instalação
- metal-free (clear zone)
- Forma da antena
- redondo
- Tipos de mídias de dados suportados
-
DIN ISO 14443
DIN ISO 15693 - Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Material do invólucro
- PBT
- Temperatura ambiente
- 0...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Interface
- IO-Link 1.1
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
FCC Part 15
IC (Radio)
cULus
WEEE
MIC
KC
NBTC
IMDA
MCMC
Unidades de avaliação de multifrequência
- Grupo de produtos
- Processadores universais (ATÉ V)
- Interface
- Profinet: I/O (IRT)
- Tecnologias RFID suportadas
-
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU) - Quantidade de cabeças de gravação/leitura / antenas conectáveis
- 4
- Tensão de serviço UB
- 24 V DC SELV/PELV
- Material do invólucro
- Zinco, Fundição sob pressão
- Temperatura ambiente
- 0...60 °C
- Classe de proteção
- IP65, com conector de encaixe
- Certificação/conformidade
-
CE
UKCA
cULus
WEEE - Conexão
- 2x M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado 7/8"-Macho, 5-polos
Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e embalagens
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry