Transmissão de energia e dados sem desgaste na montagem de módulos e pacotes
Acopladores indutivos BIC para soluções de automação flexíveis e eficientes
Na montagem de módulos e pacotes de baterias, especialmente em linhas de produção robotizadas, a transferência confiável de energia e dados entre componentes móveis e estacionários é crucial para uma produção suave e eficiente. Os anéis deslizantes tradicionalmente usados para essa tarefa estão sujeitos a desgaste mecânico, o que pode levar a falhas e aumentar os custos de manutenção. Os acopladores indutivos BIC da Balluff oferecem uma solução sem desgaste que transmite energia e sinais de forma segura e eficiente em um espaço de ar de até 5 mm.
As características e recursos especiais
- Livre de manutenção e desgaste graças à transmissão sem contato, resultando em um aumento significativo na disponibilidade do sistema
- Instalação e comissionamento simples graças à conexão plug-and-play e ao plugue M12, minimizando os tempos de inatividade
- Alto grau de proteção (IP67) para operação segura mesmo em condições ambientais adversas
- Transferência potente de energia de até 120 W com proteção integrada contra superaquecimento
- Suporte para transmissão de sinal uni e bidirecional, ideal para processos de fabricação modulares
Produtos recomendados para uma fonte de alimentação e sinal sem contato
Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link
- Função
- Uni IO-Link
- Forma de sinal
- unidirecional
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Remote
- Interface
- IO-Link 1.0
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 0.5 A
- Material do invólucro
- PBT
- Dimensões
- 40 x 40 x 63 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
- COM2 (38,4 kBaud)
- Dados do processo OUT
- 0 bytes
- Modo SIO
- não
Acopladores indutivos para transmissão de sinais
- Função
- Transmissão de sinais
- Forma de sinal
- unidirecional
- Entradas digitais
- 8x PNP
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 12-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 0.5 A
- Material do invólucro
- Latão niquelado, revestido
- Dimensões
- Ø 30 x 106 mm
- Temperatura ambiente
- 0...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
Acopladores indutivos para transmissão de sinal IO-Link
- Função
- IO-Link
- Forma de sinal
- bidirecional
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Remote
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Fêmea, 5-polos
- Tensão de saída
- 24 VDC
- Corrente nominal de saída
- 1.5 A
- Corrente de saída, máx.
- 2.2 A
- Material do invólucro
- Aço inoxidável, -
- Dimensões
- Ø 30 x 85 mm
- Temperatura ambiente
- -5...70 °C
- Classe de proteção
- IP67
- Taxa de transmissão
-
COM2 (38,4 kBaud)
COM3 (230,4 kBaud) - Tempo de ciclo aditivo
- 0 ms
- Dados do processo IN
- 0…32 Byte
- Dados do processo OUT
- 0…32 Byte
- Modo SIO
- não
- Secondary features
-
Identification
Device Discovery
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Extreme Environment Status
Storage Usage Monitoring
Variant Configuration - Secondary features for condition monitoring
-
Vibration monitoring
Internal temperature monitoring
Acopladores indutivos para fonte de alimentação
- Função
- Power Only
- Distância de transmissão
- 0...5 mm
- Componente
- Base
- Conexão
- Conector de encaixe, M12x1-Macho, 4-polos
- Tensão de serviço para dimensionamento Ue
- 24 VDC
- Material do invólucro
- Latão niquelado, revestido
- Dimensões
- Ø 30 x 100 mm
- Temperatura ambiente
- -5...55 °C
- Classe de proteção
- IP67
Outros exemplos de aplicação na montagem de módulos e embalagens
Descubra mais tópicos
Downloads
-
Industry brochure battery industry