Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Transmitir sinais com segurança em campos de interferência elétrica

Módulos da rede BNI

Transmitir sinais com segurança em campos de interferência eléctrica

Beneficie-se de nossos módulos robustos para uma transmissão de sinal confiável, mesmo em caso de respingos de solda, correntes de solda e campos de interferência eletromagnética. O eficiente cabeamento ponto a ponto via IO-Link permite que você configure uma arquitetura de sistema descentralizada na cabine de soldagem, fora do gabinete de controle.

Os nós de rede equipados com um IO-Link Master se comunicam diretamente com o controlador principal ou com a unidade de controle na máquina via Ethernet Industrial. E um grande número de sensores inteligentes ou módulos de I/O com uma interface IO-Link pode ser conectado às portas IO-Link.

Os recursos especiais

  • Fabricado em plástico reforçado com fibra de vidro para resistir de forma confiável a respingos de solda, correntes de solda e campos eletromagnéticos
  • Mestres e hubs IO-Link com oito portas e 16 entradas e saídas
  • IO-Link master para Ethernet/IP e Profinet

Produtos recomendados para transmissão de dados sem interferência

BNI008M

Módulos de rede robustos para Ethernet/IP

BNI0091

Hubs de sensor/atuador IO-Link para ambientes de soldagem

BNI00EK

Módulos de rede robustos para Profinet

BNI008M

Módulos de rede robustos para Ethernet/IP

Interface
EtherNet/IP
Interface IIoT
REST API, MQTT parsed
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
2 A
Indicação
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 4-polos
Conexão (alimentação de tensão OUT)
7/8"-Fêmea, 4-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
9.0 A
Corrente total UA, atuador
9.0 A
Material do invólucro
Plástico
Dimensões
68 x 42.9 x 226 mm
Temperatura ambiente
-5...70 °C
Classe de proteção
IP67
Versão IO-Link
1.1.3
Mais detalhes do produto
BNI0091

Hubs de sensor/atuador IO-Link para ambientes de soldagem

Interface
IO-Link 1.1
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Macho, 4-polos, A-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
7/8"-Macho, 4-polos
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Porta de extensão
sim
Monitoramento de canal simples
sim
Corrente total US, sensor
9 A
Corrente de comutação
16x 2 A
Corrente total UA, atuador
9 A
Material do invólucro
PBT, GF30
Aço inoxidável (1.4404), Inserts
Dimensões
68 x 39.1 x 183.5 mm
Temperatura ambiente
-5...55 °C
Classe de proteção
IP67, condição aparafusada
Taxa de transmissão
COM2 (38,4 kBaud)
Ciclo de dados de processo, mín.
6.0 ms
Dados do processo IN
6 bytes
Dados do processo OUT
2 bytes
Mais detalhes do produto
BNI00EK

Módulos de rede robustos para Profinet

Special characteristics
Washdown Plus
Washdown
Interface
Profinet
Interface IIoT
REST API
Interfaces suplementares
8x IO-Link
Classe da porta
Tipo A
Corrente de saída, máx.
4 A
Fast Start-Up (FSU) (partida rápida)
sim
Tensão de serviço UB
18...30.2 VDC
Conexão (COM 1)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (COM 2)
M12x1-Fêmea, 4-polos, D-codificado
Conexão (alimentação de tensão IN)
M12x1-Macho, 5-polos, L-codificado
Conexão (alimentação de tensão OUT)
M12x1-Fêmea, 5-polos, L-codificado
Conexão, locais de conexão
8x M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Entradas digitais
16x PNP, tipo 3
Saída digitais
16x PNP
Entradas/saídas configuráveis
sim
Corrente total US, sensor
16 A
Corrente total UA, atuador
16 A
Material do invólucro
Plástico
aço inoxidável
Dimensões
68 x 36.8 x 226 mm
Temperatura ambiente
-25...70 °C
Classe de proteção
IP68
IP69K
Versão IO-Link
1.1
Safety Hub Support
sim
Secondary features
Operating Hours Counter
Voltage and Current Monitoring
Boot Cycle Counter
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Mais detalhes do produto

Outros exemplos de aplicação na área de robótica

Descubra outros tópicos

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure industrial robotics
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar