25.04.2022

Módulos de rede com portas de alimentação codificadas M12-L

Como resolver requisitos técnicos crescentes - também no ambiente IIoT

Módulos de rede com portas de alimentação codificadas M12-L

Os novos módulos de rede BNI com ligações codificadas M12-L para o fornecimento de energia oferecem-lhe a possibilidade de lidar de forma confiável com os crescentes requisitos técnicos - também no ambiente da IIoT. Tensões significativamente mais elevadas podem agora ser transmitidas e, por exemplo, atuadores e sensores potentes podem ser facilmente ligados.

Entre outras coisas, estes módulos oferecem-lhe, entre outras, as seguintes funções: Graças ao conector M12 com um código L como fonte de alimentação, pode agora utilizar até 16 A como corrente total. Ao mesmo tempo, a corrente máxima de saída por porta pode ser aumentada até 4 A. Pode utilizar esta funcionalidade, por exemplo, ao controlar as unidades.

Com o servidor web otimizado para configuração e exibição da informação do módulo, implementamos uma administração completa do usuário. Isto torna a utilização dos nossos módulos ainda mais convenientes.

Além disso, os módulos de rede suportam REST API como uma interface de comunicação. Isto permite-lhe integrar o módulo na rede e mesmo utilizá-lo como um bloco de construção para a implementação do IIoT.

As características especiais

  • Poderosas ligações de tensão: Conectores M12 com código L (4 ou 5 pólos para variantes Profinet)
  • Mais potência: corrente de saída máx. até 4 A por porta
  • Fácil manuseamento: servidor web com uma vasta gama de funções
  • IIoT-capaz: suporte REST API
  • Conveniente: opções de diagnóstico via IO-Link e LEDs de estado
  • Para ambientes agressivos: caixa metálica IP67 robusta

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar