6Conjunto de produtos - parte
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BAV BP-PH-00154-01 | BKS-S 80-W-PU-05 | BKS-S 80-G-PU-05 | |
|
-
Preço de tabela
|
624,90 BRL
Preço de tabela
|
624,90 BRL
Preço de tabela
|
|
| Certificação/conformidade | WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
|---|---|---|---|
| Conexão | - | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, C-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, C-codificado |
| Cabo | - | PUR preto, 5 m | PUR preto, 5 m |
| Número de condutores | - | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | - | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | - | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -5...70 °C | -5...70 °C |
| Tensão de serviço UB | - | 240 VDC / 240 VAC | 240 VDC / 240 VAC |
| Classe de proteção | - | IP68 | IP68 |