Fonte de alimentação em trilho DIN
Alimentação confiável de tensão para montagem no quadro de distribuição
Aumente o nível de desempenho de suas aplicações. Nossas fontes de alimentação de curto-circuito em trilho DIN funcionam como provedores de serviços no ramo da automação. Com uma tensão de 24 V e incluindo saídas de diagnóstico para integração em diagnósticos de máquinas, eles têm aprovações mundiais.
Características específicas
- monofásicas ou trifásicas
- 75…960 W, ligadas em paralelo até 2,8 kW
- tensão regulável de saída
- LED e saída (digital) "Ready" e "Alarme"
- operação paralela ou em série para ajuste flexível em relação à aplicação (dependendo do tipo)
- ondulação residual particularmente reduzida da tensão de saída
- Curva característica de avanço ou modo Hiccup no curto-circuito
- invólucro metálico ou invólucro metal/plástico