Fontes de alimentação Heartbeat®
A alimentação de tensão ideal e particularmente eficiente para as soluções exigentes de automação
As nossas fontes de alimentação Heartbeat® garantem uma alimentação confiável e eficiente de tensão para sensores, atuadores, comandos e IHMs. Elas foram desenvolvidas especificamente para aplicações críticas com severos requisitos com relação à qualidade, longa vida útil e recursos de diagnóstico. Suas características mais importantes são componentes de alta qualidade, longa vida útil e monitoramento integrado.
Um LED de indicação de status Heartbeat® informa localmente e em três cores sobre a situação atual de carga, o grau de desgaste do aparelho e a vida útil remanescente da fonte de alimentação. Através das saídas digitais são emitidos o alarme, o nível de stress e o tempo de vida.
O formato construtivo extremamente estreito das fontes de alimentação Heartbeat® permite a instalação dentro do armário de distribuição (invólucro IP20) para otimização dos recursos. Também estão disponíveis variantes IP67 para alimentação de módulos em estruturas descentralizadas diretamente no consumidor.
Características específicas
- 24 V, monofásicas
- 91 W e 192 W (aumento de potência máximo de 288 W)
- a prova de curto-circuito com Powerboost 150 %
- tensão regulável de saída
- ondulação residual particularmente reduzida da tensão de saída
- Heartbeat® permite a manutenção preventiva e Condition based Maintenance (Indústria 4.0)