Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link

Alimentação de tensão ideal para a solução exigente de automação com interface de comunicação IO-Link

Fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link

As nossas fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link garantem uma alimentação confiável e eficiente de tensão para sensores, atuadores, comandos e IHMs. Elas foram desenvolvidas especificamente para aplicações críticas com severos requisitos com relação à qualidade, longa vida útil e recursos de diagnóstico. Suas características mais importantes são componentes de alta qualidade, longa vida útil e monitoramento integrado.

O LED de indicação de status Heartbeat® informa localmente e em três cores sobre a situação atual de carga, o grau de desgaste do aparelho e a vida útil remanescente da fonte de alimentação. Através das saídas digitais são emitidos o alarme, o nível de stress e o tempo de vida. Informações detalhadas de diagnóstico e de status com relação ao aparelho respectivo, seus parâmetros operacionais e seu histórico podem ser consultados através do IO-Link.

O formato construtivo extremamente estreito das fontes de alimentação Heartbeat® com interface IO-Link permite a instalação dentro do armário de distribuição (invólucro IP20) para otimização dos recursos. Também estão disponíveis variantes IP67 para alimentação de módulos em estruturas descentralizadas diretamente no consumidor.

Características específicas

  • 24 V, monofásicas
  • 91, 120, 240 e 480 W
  • a prova de curto-circuito com Powerboost 150 %
  • tensão regulável de saída
  • ondulação residual particularmente reduzida da tensão de saída
  • Heartbeat® permite a manutenção preventiva e Condition based Maintenance (Indústria 4.0)
  • Processamento de todas as informações Heartbeat® nos sistemas de comando e diagnóstico de nível superior via IO-Link
  • LEDs para a comunicação IO-Link
  • Comunicação IO-Link e fonte de alimentação separadas galvanicamente
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar