IO-Link Master - Interface inteligente para a sua automação
O IO-Link Master certo para cada aplicação
Disponível em:
3 Série
Nossos masters IO-Link oferecem uma solução confiável e flexível para a conexão em rede de sensores e atuadores na tecnologia de automação. Eles permitem a integração simples de dispositivos compatíveis com IO-Link em sistemas existentes e garantem uma transmissão de dados eficiente e uma comunicação aprimorada entre os componentes.
Os gateways IO-Link estão disponíveis em versões com conexões de alimentação M12 ou 7/8" e atendem a vários requisitos. Escolha entre quatro linhas de produtos: A Black Line oferece uma relação preço-desempenho atraente; a Silver Line, em um invólucro robusto de zinco fundido, também oferece variantes com um display integrado; a Washdown Line é a escolha certa para ambientes exigentes com ciclos de limpeza regulares; em breve, também ofereceremos um mestre com IO-Link Safety Standard na linha Safe para aplicações no campo da segurança funcional.
Os recursos especiais
- Excelente facilidade de uso: integração simples e rede flexível de dispositivos IO-Link
- Compatibilidade perfeita com a IoT por meio de MQTT ou REST API
- Versões robustas com invólucro de metal ou plástico até IP69K
- Várias linhas de produtos especializados para diferentes aplicações
3 Série
|
Série
|
Linha de produtos | Classe de desempenho do produto | Interface | Entradas, quantidade | Locais de conexão, quantidade | Interfaces suplementares, quantidade | Material do invólucro, primário | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | Standard, Entry, Advanced | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16 | 8 | 8x IO-Link | Plástico | ||
| Silver | Advanced | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP, EtherCAT, CC-Link IE Field, CC-Link IE Field Basic, Profinet, EtherNet/IP | 12, 16, 8 | 4, 8 | 4x IO-Link, 8x IO-Link | Zinco, Fundição de zinco sob pressão | ||
| Washdown | Advanced | Profinet / EtherNet/IP / EtherCAT / Modbus TCP | 16 | 8 | 8x IO-Link | Plástico |
Editar colunas
Por favor, selecione quais colunas devem ser exibidas.