Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Treinamento RFID

Este curso foi elaborado para prepará-lo para comissionar e configurar sistemas RFID.

Este treinamento apresenta de forma completa a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) aplicada ao ambiente industrial, abordando desde os fundamentos das ondas de rádio e do princípio de funcionamento do RFID até a especificação, configuração e aplicação das soluções Balluff.

O participante irá compreender as diferenças entre as tecnologias LF, HF e UHF, os componentes de um sistema RFID (tags, antenas e processadores), critérios de escolha, limitações físicas, influência do ambiente e boas práticas de instalação.

O curso combina conceitos técnicos e estudos de caso industriais, capacitando o participante a especificar e operar sistemas RFID, integrados a diferentes arquiteturas de automação.

Conteúdo Programático

1. Introdução à Tecnologia RFID

  • O que é RFID

  • Onde e por que utilizar RFID na indústria

  • Diferença entre RFID e outras tecnologias de identificação

  • Visão geral das aplicações industriais e logísticas

2. Fundamentos das Ondas de Rádio

  • Conceito de ondas eletromagnéticas

  • Transmissão e recepção de sinais de rádio

  • Frequência, alcance e propagação

  • Influência de materiais metálicos e não metálicos

3. Princípio de Funcionamento do RFID

  • Comunicação entre tag, antena e processador

  • Processo de leitura e escrita de dados

  • Comunicação half-duplex

  • Limitações físicas do sistema

4. Frequências RFID e Características Técnicas

  • LF – Low Frequency (125 kHz)

  • Alcance típico

  • Taxa de transferência

  • Aplicações comuns (Tool ID)

  • HF – High Frequency (13,56 MHz)

  • Imunidade a interferências

  • Alcance e aplicações industriais

  • UHF – Ultra High Frequency (860…960 MHz)

  • Longo alcance

  • Leitura simultânea de múltiplas tags

  • Aplicações em intralogística

  • Homologação de frequências (ANATEL)

5. Arquitetura Básica de um Sistema RFID

  • Topologia RFID

  • Componentes principais:

  • Tags

  • Antenas

  • Processadores (leitores)

  • Comunicação com o sistema de controle (PLC / PC)

6. Tags RFID (Transponders)

  • Tags passivas e ativas

  • Acoplamento indutivo (LF/HF)

  • Acoplamento eletromagnético (UHF)

  • Tipos de instalação:

  • Embutida em metal

  • Sobre metal

  • Livre de metal

  • Normas ISO 14443 e ISO 15693

  • Capacidade de memória

  • Limites térmicos e versões de alta temperatura (HT)

7. Antenas RFID

  • Função da antena no sistema RFID

  • Tipos de antena:

  • Tubular (Rod)

  • Redonda (Round)

  • Dipolo (UHF)

  • Antenas LF/HF e conceito de offset

  • Polarização em antenas UHF:

  • Linear

  • Circular

  • Influência da orientação da tag na leitura

8. Processadores RFID

  • Função do processador (leitor RFID)

  • Interfaces de comunicação disponíveis

  • Capacidade de conexão de múltiplas antenas

  • Processamento integrado vs processamento externo

9. Portfólio RFID Balluff (Visão Técnica)

  • Soluções LF (125 kHz)

  • Soluções HF (13,56 MHz):

  • Antenas IO-Link com processamento integrado

  • Antenas com interface direta ao PLC

  • Soluções UHF (860…960 MHz)

  • Comparação entre famílias, alcance e aplicações

10. Critérios Técnicos de Especificação

  • Distância de leitura e escrita

  • Quantidade de pontos de leitura

  • Tipo e capacidade da tag

  • Temperatura de operação

  • Ambiente (metal, umidade, poeira)

  • Interface de comunicação

  • Velocidade do processo

11. Integração com Sistemas de Automação

  • Comunicação com PLC

  • Interfaces industriais disponíveis

  • Integração com redes industriais

  • Conceitos de leitura cíclica e leitura sob demand

12. Aplicações Industriais

  • Rastreabilidade de peças

  • Identificação em linhas de produção

  • Identificação de suportes e pallets

  • Controle de acesso

  • Kanban RFID

  • Portais logísticos RFID

13. Boas Práticas e Limitações

  • Posicionamento correto de antenas

  • Escolha correta de tags

  • Influência do ambiente industrial

  • Erros comuns de aplicação

  • Recomendações para maior confiabilidade

14. Encerramento

  • Revisão dos principais conceitos

  • Perguntas e esclarecimentos

Carga Horária: De 3h à 8h de treinamento, a depender da quantidade de módulos.

Treinamento Online: Máximo de 20 pessoas por sessão

Data e Valores: Para saber mais sobre o calendário e valor dos treinamentos, entrar em contato com a Equipe de Service da Balluff Brasil ou com Consultor responsável pelo atendimento.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar