IO-Link
Nós falamos IO-LINK! // Conheça nosso treinamento para tornar-se um especialista no assunto.
Este treinamento apresenta de forma completa o conceito, a arquitetura e as aplicações do IO-Link, destacando seus benefícios como padronização de comunicação, diagnóstico avançado, parametrização remota e redução de custos de instalação.
O participante irá compreender o funcionamento do IO-Link como um “USB industrial”, aprender a especificar topologias descentralizadas, selecionar módulos, hubs e dispositivos IO-Link Balluff, além de utilizar ferramentas de engenharia como Web Server e Balluff Engineering Tool (BET).
O curso também aborda integrações práticas com PLCs Siemens e Rockwell, conceitos de Safety over IO-Link, IIoT, REST API e boas práticas de montagem, preparando o participante para projetos industriais.
Conteúdo Programático
1. Introdução ao IO-Link
Conceito de IO-Link
IO-Link como “USB Industrial”
Histórico e criação do Consórcio IO-Link
Objetivos do padrão IO-Link
Vantagens em relação às arquiteturas convencionais
2. Fundamentos Técnicos do IO-Link
Comunicação ponto-a-ponto
Cabeamento padrão M12-M12
Alimentação 24 VDC
Conectores Tipo A e Tipo B
Imunidade a ruídos e ausência de blindagem
3. Estrutura de Comunicação e Dados
Comunicação entre sensor e PLC
Tipos de dados no IO-Link: Dados de Processo / Dados de Parâmetros / Dados de Eventos
IODD (IO-Link Device Description)
Diagnósticos avançados: Curto-circuito / Sensor conectado / Lente suja / Horas de operação / Temperatura interna / Valores fora de faixa
4. Ferramentas de Engenharia
Web Server
Balluff Engineering Tool (BET)
Parametrização sem PLC
Troca a quente de dispositivos
Scanner de rede IO-Link
Exportação e importação de topologia
Cópia e restauração de parâmetros
6. Tipos de Aplicações e Arquiteturas
Arquitetura de controle centralizada vs descentralizada
Integração de sensores IO-Link
Integração mista (sensores + atuadores)
Aplicações com altas correntes
Arquiteturas para sinais analógicos
Arquiteturas para ambientes severos (IP67 / IP69K)
7. Hubs, Masters e Expansões
Masters IO-Link multiprotocolo
Hubs IO discretos
Capacidade de IO por nó de rede
Portas de extensão
Corrente máxima por porta
Dimensionamento correto da alimentação
9. Safety over IO-Link
Conceito de Safety over IO-Link
Categorias e níveis de segurança
PL e SIL
Módulos Safety Balluff
Desligamento seguro de entradas e saídas
10. Aplicações Avançadas
Monitoramento de condição
Gestão visual (SmartLight)
Fontes com interface IO-Link
Rastreamento e rastreabilidade
Blocos manifold e conversores
Acoplamento indutivo
Máquinas modulares e rotativas
11. IIoT e Indústria 4.0
Conceitos de IIoT aplicados ao IO-Link
REST API
MQTT
Coleta e análise de dados de processo
Digitalização de máquinas e processos
12. Montagem e Boas Práticas
Montagem em gabinete
Redução de espaço em painel
Simplificação de conexões
Redução de tempo de instalação
Comparativo entre fiação tradicional e IO-Link
13. Análise de Custos e Benefícios
Redução de cabos e caixas de passagem
Economia de tempo de engenharia
Redução de horas de montagem
Comparação entre custo de componentes e custo da solução
15. Suporte Técnico e Integração
Principais fontes de suporte Balluff
Materiais técnicos e documentações
Tutoriais e exemplos de integração
Boas práticas para comissionamento
Carga-Horária: De 3h à 8h de treinamento, a depender da quantidade de módulos.
Treinamento Online: Máximo de 20 pessoas por sessão
Data e Valores: Para saber mais sobre o calendário e valor dos treinamentos, entrar em contato com a Equipe de Service da Balluff Brasil ou com Consultor responsável pelo atendimento.