Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Treinamento Sensores Indutivos

Aprenda a selecionar, especificar e aplicar sensores indutivos de forma estratégica

Este treinamento apresenta de forma completa os Sensores Indutivos Balluff (BES), abordando desde os fundamentos de funcionamento até a especificação correta para aplicações industriais reais.

O participante irá compreender o princípio físico de operação, os diferentes modos de instalação, fator de correção, além de conhecer em profundidade o portfólio Balluff, incluindo sensores especiais para ambientes severos, solda, alta temperatura, indústria alimentícia e aplicações com sinais analógicos.

O curso também explora especificação no site, boas práticas de aplicação e análise de possíveis falhas.

Conteúdo Programático

1. Introdução aos Sensores Indutivos Balluff

  • Conceito de Sensor Indutivo (BES – Balluff Electronic Sensor)

  • Tipos de sensores indutivos Balluff (BES, BHS, BAW, BIP, BIR)

  • Aplicações típicas na indústria

2. Princípio de Funcionamento

  • Geração do campo eletromagnético

  • Interação com materiais metálicos

  • Correntes parasitas e comutação do sensor

  • Diagrama funcional por blocos: Bobina / Oscilador / Amplificador / Trigger / Estágio de saída

  • Elementos construtivos: face sensora, LEDs, conexão e corpo

3. Distâncias e Parâmetros de Detecção

  • Distância nominal (Sn)

  • Distância real (Sr)

  • Distância segura (Sa)

  • Influência de tensão, temperatura e montagem

4. Modos de Instalação

  • Instalação embutida e não embutida

  • Sensores com distância padrão, 2×, 3× e 4×

  • Influência do metal ao redor do sensor

5. Fator de Correção

  • Influência do tipo de material metálico

  • Detecção de ferro, cobre, bronze e outros metais

  • Sensores fator 1

6. Portfólio de Sensores Indutivos Balluff

  • Sensores padrão (aplicações gerais)

  • Sensores para alta pressão

  • SteelFace

  • Sensores imunes a campo de solda (Weld Field Immune)

  • Sensores para alta temperatura

  • Sensores para indústria alimentícia, farmacêutica e bebidas

  • Sensores analógicos (BAW): tensão e corrente

  • Sensores anelares e tubulares

  • Acessórios para sensores indutivos

7. Sensores Analógicos Indutivos

  • Princípio de funcionamento

  • Aplicações: distância, posição, rotação e diferenciação de materiais

  • Sinais de saída: 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA

8. Possíveis Problemas e Falhas

  • Impactos mecânicos

  • Cisalhamento

  • Alcance inadequado

  • Uso incorreto de cabos e acessórios

9. Boas Práticas

  • Instalação correta de sensores indutivos

  • Boas práticas no uso de cabos

  • Aumento da vida útil do sensor

10. Especificação Correta do Sensor

  • Critérios elétricos

  • Distância de detecção

  • Tipo de carcaça

  • Influência do ambiente

  • Grau de proteção (IP69K)

  • Compatibilidade com o sistema de controle

11. Aplicações Industriais

  • Exemplos reais de aplicação

  • Detecção em ambientes de alta temperatura

  • Sistemas de transporte, estocagem e pintura

  • Monitoramento de posição e fim de curso

Carga Horária: De 3h à 8h de treinamento, a depender da quantidade de módulos.

Treinamento Online: Máximo de 20 pessoas por sessão

Data e Valores: Para saber mais sobre o calendário e valor dos treinamentos, entrar em contato com a Equipe de Service da Balluff Brasil ou com Consultor responsável pelo atendimento.

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar