Treinamento Sensores Ópticos
Domine os fundamentos, aplicações e seleção correta de sensores ópticos
Este treinamento apresenta de forma abrangente os Sensores Óticos Balluff (BOS), cobrindo desde os fundamentos da luz e do princípio fotoelétrico até a seleção, configuração e aplicação correta dos sensores em ambientes industriais.
O participante irá compreender os diferentes tipos de luz, formatos de feixe, modos de detecção, além de explorar todo o portfólio Balluff, incluindo sensores de barreira, difusos, retroreflexivos, sensores de distância, contraste, cor, luminescência, micrômetros a laser, fibras ópticas e Micromote.
O curso também aborda ajustes práticos, diagnósticos, ferramentas de especificação no site, análise de datasheet, além de estudos de caso reais para consolidação do aprendizado.
Conteúdo Programático
1. Introdução aos Sensores Óticos
Conceito de sensores fotoelétricos
Benefícios da tecnologia ótica
Diferença entre sensores óticos e outras tecnologias
Vantagens: detecção sem contato, longas distâncias, alta velocidade e versatilidade de materiais
2. Fundamentos da Luz
Princípios básicos da luz
Comprimento de onda e luz visível
Tipos de luz utilizados em sensores: Luz vermelha / Infravermelha / Laser / Luz branca / Ultravioleta / Luz azul (Blue Light)
3. Termos Técnicos e Conceitos Essenciais
Spot (tamanho do feixe)
Range (distância de detecção)
Excesso de ganho
Feixe efetivo
Cross talk
Lógicas de comutação: Dark ON / Light ON
4. Formatos de Feixe de Luz
Feixe colimado
Feixe divergente
Feixe focado
Influência do feixe na precisão e no alinhamento
5. Princípios de Funcionamento dos Sensores Óticos
Emissor e receptor de luz
Interrupção, reflexão e retorno do feixe
Influência de cor, material, superfície e ângulo
Fatores que afetam a confiabilidade da detecção
6. Sensores do Tipo Barreira (Through-Beam)
Conceito e funcionamento
Vantagens e limitações
Modelos Balluff: BOS / BLE + BLS / BGL (Forquilha) / BWL (Angular) / BLG (Cortinas de luz) / BOW (Janelas óticas) / BLA (Micrômetro a laser)
Aplicações industriais típicas
7. Sensores Retroreflexivos
Retroreflexivo convencional
Retroreflexivo não polarizado
Retroreflexivo polarizado
Retroreflexivo autocolimado
Retroreflexivo para detecção de transparência
Uso correto de refletores
Limitações com objetos brilhantes e transparentes
8. Sensores Difusos
Difuso energético
Difuso com supressão de fundo (BGS)
Influência da cor, superfície e ângulo do objeto
Ajustes possíveis: potenciômetro, Teach-In e modelos fixos
9. Sensores Especiais
Sensores de contraste (BKT)
Sensores de luminescência (BLT)
Sensores de cor (BFS)
Sensores de distância (BOD): Time-of-Flight / Triangulação
Aplicações em controle dimensional, qualidade e posicionamento
10. Micrômetro a Laser (BLA)
Princípio de funcionamento
Características técnicas
Configuração e integração
Aplicações de alta precisão
11. Fibras Óticas e Micromote
Fibras ópticas BFO + amplificadores BFB
Cabeças óticas Micromote BOH + amplificadores BAE
Diferenças entre fibra ótica e Micromote
Aplicações em ambientes extremos e espaços reduzidos
Recurso de compensação automática de potência
12. Portfólio Balluff e Novas Tecnologias
Visão geral do portfólio BOS
Sensores multifunção (BOS026R)
Sensores com tecnologia Blue Light
Benefícios da luz azul em aplicações críticas
13. Ajustes, Configuração e Diagnóstico
Ajuste de sensibilidade
Configuração via botão, Teach-In e IO-Link
Diagnósticos inteligentes
Prevenção de falhas por sujeira, poeira e reflexões indesejadas
14. Ferramentas de Seleção e Especificação
Seleção de sensores pelo site Balluff
Análise de datasheet
Comparação de modelos
15. Aplicações Industriais e Estudos de Caso
Transporte e logística
Contagem e medição de objetos
Controle de qualidade
Detecção de líquidos, fluxo e transparência
Exemplos reais de sucesso Balluff
16. Boas Práticas e Critérios de Escolha
Como escolher o sensor ideal para cada aplicação
Influência do ambiente (poeira, washdown, vapor, temperatura)
Performance, custo e confiabilidade
Carga Horária: De 3h à 8h de treinamento, a depender da quantidade de módulos.
Treinamento Online: Máximo de 20 pessoas por sessão
Data e Valores: Para saber mais sobre o calendário e valor dos treinamentos, entrar em contato com a Equipe de Service da Balluff Brasil ou com Consultor responsável pelo atendimento.