Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

Visão incorporada

Inteligência visual totalmente integrada

Seja devido ao pequeno espaço de instalação ou a tarefas especiais que exigem soluções inovadoras de processamento de imagens com inteligência local: As soluções de visão incorporada estão se tornando cada vez mais populares. Os módulos de câmera correspondentes no portfólio da Balluff combinam flexibilidade, qualidade de imagem e desempenho com baixos custos e fazem parte do nosso kit de construção modular.

Dependendo da área de aplicação e dos requisitos, foram estabelecidas diferentes plataformas de processador e interfaces. Com base em nossa arquitetura de câmera modular, você tem a garantia de encontrar os módulos de câmera certos para sua plataforma incorporada - e na Balluff, um parceiro forte que o apoiará durante todo o projeto.


As vantagens

As soluções de visão incorporada estão se tornando cada vez mais populares, e por um bom motivo. Nossos módulos de câmera de visão incorporada oferecem flexibilidade, qualidade de imagem e desempenho a baixo custo e fazem parte do nosso sistema de câmera modular.

  • Menor espaço de instalação
    As câmeras de visão integrada da Balluff são compactas e leves, com até 70% de economia de volume em comparação com as soluções tradicionais de PC com câmera industrial.

  • Plataforma de IA ideal
    Nosso hardware e software otimizados para IA permitem plataformas incorporadas escaláveis e preparadas para o futuro.

  • Baixo consumo de energia
    Com um hardware otimizado e eficiente em termos de energia, você economiza até 60% de energia em comparação com as soluções convencionais.

  • Custos mais baixos
    Os custos são reduzidos por meio da escolha ideal de componentes.


Nosso conceito

Nós o apoiamos em todas as fases do projeto de sua solução de visão com serviços abrangentes e nosso amplo portfólio. Desde a consultoria sem compromisso até estudos de viabilidade e protótipos, passando pelo suporte em todos os estágios de integração: Acompanhamos seu projeto durante todo o seu ciclo de vida.

Além dos módulos de câmera, nossa linha de produtos também inclui todos os componentes necessários, desde cabos ou placas de suporte até sistemas totalmente montados e testados. O sistema operacional, o firmware e os módulos de software complementam o hardware para criar uma solução personalizada para seus requisitos específicos.

Cobrimos uma ampla gama de arquiteturas de processadores (x86 e ARM (NVIDIA)), sistemas operacionais (por exemplo, Linux, Windows), interfaces de câmera (PCI Express, USB), interfaces de comunicação (por exemplo, TCP, UDP, Rest-API, MQTT, Profinet, Ethernet-IP, IO-Link) e firmware (por exemplo, SDK, Linux incorporado, Solution Framework).


Nossas interfaces

Oferecemos nossas câmeras de visão incorporadas com interfaces USB e PCI Express.

USB

Especialmente com o USB 3.0, os sistemas incorporados podem ser realizados em distâncias maiores entre a câmera e a CPU. O padrão USB3 Vision controla a detecção de dispositivos, a configuração, o streaming de dados e o tratamento de eventos.

PCI Express

A PCI Express é uma conexão ponto a ponto com até 16 pistas por conexão. A interface é adequada para aplicações exigentes de visão incorporada com altas resoluções e taxas de quadros, independentemente da plataforma utilizada.

Oferecemos duas alternativas para a transmissão PCI Express:
Primeiro, a interface N4e PCIe-Embedded oferece até 4 pistas de PCIe Gen.2 e várias funções de I/O em um único conector de 70 pinos de placa a placa. Por outro lado, distâncias particularmente grandes podem ser superadas em seus sistemas incorporados com a ajuda de cabos OCuLink (Optical-Copper Link).


Nosso sistema modular

Com base em nosso conceito de câmera modular, também oferecemos um sistema modular abrangente para módulos de câmera de visão incorporados, com uma ampla gama de opções de equipamentos para os mais diversos requisitos de interfaces, conexões de lentes e filtros óticos. Para a conexão térmica ao sistema, você também pode escolher entre vários componentes mecânicos, além de caixas de proteção completas. Um grande número de opções pode ser combinado diretamente em nosso configurador de câmeras.

Para projetos OEM, também oferecemos configurações individuais e adaptações personalizadas até desenvolvimentos especiais completos. Especialmente para este último, nosso kit de construção de câmera é a base ideal para manter os tempos de desenvolvimento curtos e, assim, minimizar o tempo de colocação no mercado.


Nossas arquiteturas de processador

As placas de processador disponíveis para aplicações de visão incorporada usam predominantemente arquiteturas de processador baseadas em x86 ou Arm (incluindo NVIDIA). As arquiteturas de processador X86 são usadas principalmente no processamento de imagens industriais, enquanto as arquiteturas baseadas em Arm são usadas principalmente em aplicativos móveis. O suporte à arquitetura x86 facilita a mudança para sistemas incorporados também na visão mecânica e abre possibilidades totalmente novas em termos de economia de espaço e desempenho.

As diferentes plataformas são suportadas por nossa interface de programação Impact Acquire SDK. O GenICam GenTL Producer assegura a compatibilidade com os desenvolvimentos existentes e garante uma troca suave entre diferentes plataformas de hardware. Placas adaptadoras ou placas de plug-in estão disponíveis para as respectivas plataformas de computador.


Nossos produtos

Oferecemos câmeras de visão incorporadas com interface USB (USB 2.0 e USB3 Vision) ou PCI Express.


Um parceiro forte ao seu lado

Com uma vasta experiência e compreensão de sua aplicação e requisitos, podemos aconselhá-lo sobre todos os componentes da solução ideal de visão incorporada. Especialistas das áreas de ótica, sensor, câmera e tecnologia de processador fornecem suporte abrangente para o seu projeto. Além disso, oferecemos workshops e cursos de treinamento individuais e interativos.

Mediante solicitação, também realizamos estudos de viabilidade para problemas mais complexos: Ao fazer isso, consideramos detalhadamente todas as condições de limite e avaliamos as possíveis soluções para obter uma base ideal para a tomada de decisões.

Se não encontrar a solução que procura em nosso portfólio ou sistema de câmera modular, também podemos adaptar nossos produtos ou desenvolver soluções totalmente novas para você. Você pode saber mais sobre isso em Design e engenharia personalizados.


Você tem alguma dúvida? Ficaremos felizes em ajudar!

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar