Produtos
Servicio y asistencia
Setores e Soluções
Empresa

Sensoriamento robótico: Precisão e eficiência na automação robótica

Sensores, redes e soluções de rastreabilidade para processos de fabricação otimizados

Automação robótica: precisão e eficiência com os nossos sensores robóticos

A automação e a produção de robôs exigem alta precisão, velocidade e flexibilidade. A Balluff atende a esses requisitos com sensores e componentes que melhoram a confiabilidade e a eficiência da automação. Projetadas para fabricantes, construtores de máquinas e integradores de sistemas, nossas tecnologias permitem operações mais suaves em setores como o automotivo, fabricação de baterias, embalagens e eletrônicos.

A Balluff o ajuda a obter a máxima eficiência operacional para suas aplicações robóticas, fornecendo sensores robustos para aplicações de soldagem e salas limpas, soluções de rede para otimizar o fluxo de dados, leitores de código e RFID para rastreabilidade da fabricação e sensores de monitoramento de condições para manutenção preditiva.

Além de aumentar a eficiência e melhorar a qualidade do produto, nossos produtos permitem aplicações de robôs precisas e flexíveis, como trocas de ferramentas rápidas e sem erros em braços de robôs, posicionamento exato da peça de trabalho e movimentos e rastreamento precisos de robôs móveis e sistemas de transporte.

Exemplos de aplicações em automação de robôs

Descubra exemplos práticos de como podemos ajudá-lo a resolver seus desafios específicos na automação de robôs.

Automação eficiente de robôs com IO-Link

Com o nosso portfólio BNI, você pode otimizar a conectividade e melhorar os movimentos dos braços dos robôs. Ao mesmo tempo, você reduz os custos de cabeamento e minimiza o consumo de energia.

Posicionamento dinâmico com codificadores magnéticos

Garanta um feedback preciso para os movimentos do robô com os codificadores magnéticos BML. Isso permite um posicionamento preciso mesmo em operações de alta velocidade.

Identificação e rastreamento automáticos com RFID

Os sistemas RFID BIS registram paletes e peças em processos automatizados. Eles garantem qualidade consistente em toda a produção por meio de rastreamento preciso e identificação exclusiva.

Identificação confiável de peças com IdentSensors

Os IdentSensors BVS permitem a identificação precisa de peças e a leitura exata de códigos. Isso garante um processamento sem erros de produtos semiacabados na cadeia de produção.

Monitoramento da condição de componentes críticos

Os sensores de monitoramento de condições BCM detectam vibração, temperatura, umidade e pressão ambiente e fornecem dados detalhados para otimizar a eficiência dos processos do robô.

Transmita sinais de forma confiável em campos de interferência elétrica

Garanta a transmissão confiável de sinais durante a soldagem robótica com uma arquitetura de sistema distribuída que usa blocos de rede BNI para garantir uma comunicação livre de interferências.

Substituição rápida de sensores com sensores IO-Link

Garanta uma operação ininterrupta com a substituição rápida e sem erros dos sensores. Reduza o tempo de inatividade e simplifique a manutenção com a tecnologia IO-Link para obter o máximo de eficiência.

Desbloqueie a eficiência e a precisão no manuseio robótico de materiais

Nossa visualização em 3D mostra como a tecnologia de automação torna o manuseio robótico de materiais mais seguro, mais eficiente e livre de erros. Desde sensores de monitoramento de condições, blocos de rede, RFID, SmartLights, sensores fotoelétricos para detecção de objetos até acopladores indutivos que eliminam o desgaste das conexões elétricas.

1

Visão geral

Visão geral

1

Aqui você pode ver como os componentes da Balluff trabalham juntos na prática para permitir um fluxo de material suave e preciso em aplicações robóticas de pick-and-place.

Clique em um elemento para obter informações detalhadas.

2

Etiquetas RFID UHF

Etiquetas RFID UHF

2

As etiquetas RFID UHF BIS U para 860 a 960 MHz oferecem a você uma ampla gama de suportes de dados UHF para uma grande variedade de aplicações.

Por exemplo, elas podem ser usadas para montagem direta em metal, ferramentas de rotulagem, aplicações de alta temperatura e soluções descartáveis como etiquetas UHF autoadesivas.

3

Cabeças e antenas de leitura/gravação UHF

Cabeças e antenas de leitura/gravação UHF

3

Nossos cabeçotes de leitura/gravação são escalonáveis e permitem o projeto e a realização flexíveis de suas tarefas de identificação, por exemplo, em linhas de transporte, portões ou sistemas de armazenamento.

Eles estão disponíveis em diferentes versões para diferentes faixas e aplicações.

A faixa depende da combinação do cabeçote de leitura/gravação ou da antena e da portadora de dados usada, bem como da configuração da unidade de avaliação.

4

Unidades de avaliação UHF

Unidades de avaliação UHF

4

Nossa unidade de avaliação BIS V independente de frequência simplifica seu armazenamento. Ela pode ser usada de forma flexível e permite a operação mista de todas as famílias de produtos (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U).

Até quatro cabeçotes de leitura/gravação podem ser operados simultaneamente por unidade de avaliação BIS V. Ele também é compatível com todos os protocolos de rede industrial comuns e padronizados globalmente para uso em todos os tipos de aplicações industriais.

5

SmartLight

SmartLight

5

A SmartLight LED, equipada com uma interface IO-Link, indica status importantes ou críticos, como status da máquina, nível de enchimento, temperatura ou posição do dispositivo, com um espectro flexível de LEDs multicoloridos.

Todas as cores podem ser definidas individualmente e sinalizam status importantes ou críticos da máquina. Você pode ler facilmente as tendências, progressões e tendências das variáveis físicas a partir da escala de cores.

6

Módulos de rede

Módulos de rede

6

Desenvolvida para a conexão perfeita de sensores e atuadores, a nova geração de módulos de rede da Balluff oferece funções versáteis de parametrização e diagnóstico por meio de um display integrado, LEDs e servidor da Web. Eles são compatíveis com IIoT e suportam REST API e MQTT.

Três classes de mestres IO-Link - Entry, Standard e Advanced - permitem que você escolha o nível de desempenho certo para suas necessidades. Versões multiprotocolo que suportam as redes Ethernet industriais mais comuns estão disponíveis em todas as classes. Os invólucros feitos de metal, plástico e para ambientes de lavagem permitem o uso em qualquer ambiente industrial.

Além disso, o robusto gabinete totalmente metálico pode suportar cargas excepcionais. Para você, isso significa que você se beneficia de um desempenho poderoso em todas as áreas

7

Módulo de I/O seguro

Módulo de I/O seguro

7

O módulo de I/O seguro da Balluff conecta a tecnologia de automação e segurança via IO-Link. Com o Safety over IO-Link, você obtém o melhor dos dois mundos.

A integração da tecnologia de segurança industrial nunca foi tão fácil. Conecte praticamente qualquer dispositivo de segurança com cabos M12 padronizados e econômicos, enquanto a parametrização central por meio do controlador simplifica o processo.

As informações relevantes para a segurança são transmitidas diretamente para o sistema de controle por meio do mestre. O uso do Profisafe via Profinet garante uma comunicação segura com o sistema de controle.

8

Módulos de I/O

Módulos de I/O

8

Os módulos de I/O da Balluff conectam sensores e atuadores binários e analógicos ao nível de controle por meio do protocolo IO-Link.

Ao usar nossos módulos, você pode reduzir significativamente o número de cabos. Além disso, nossos módulos de I/O oferecem funções adicionais para pré-processamento de sinais e opções de diagnóstico ampliadas. Diferentes designs e tecnologias de conexão oferecem soluções para uma ampla gama de requisitos, mesmo em ambientes extremos.

9

Acopladores indutivos

Acopladores indutivos

9

A fiação fixa de sensores e atuadores tem suas desvantagens: Na automação, os cabos, contatos e conectores são frequentemente expostos a altas cargas, o que pode levar à fadiga e à quebra, resultando em paradas de máquina potencialmente caras.

Nossos acopladores indutivos resolvem esse problema transmitindo dados e energia sem contato por meio de um espaço de ar, evitando assim o desgaste mecânico.

Isso aumenta a disponibilidade do sistema, reduz os tempos de ciclo e aumenta a flexibilidade do processo. Além disso, as unidades podem ser separadas rapidamente, são fáceis de manusear e não precisam de manutenção, o que é ideal para uma rápida adaptação a novos requisitos.

10

Sensores optoeletrônicos

Sensores optoeletrônicos

10

Os sensores optoeletrônicos da Balluff detectam de forma confiável a presença e a posição de objetos. Eles também monitoram forma, cor, distância ou espessura de forma confiável e com alta precisão. Em comparação com os sensores de proximidade com tecnologia indutiva ou capacitiva, eles têm uma faixa de detecção significativamente maior.

A Balluff lhe oferece uma ampla gama de produtos. Você pode obter sensores em todos os tipos de luz, desde a luz vermelha até o infravermelho e a tecnologia laser. Sensores com diferentes alcances, com e sem supressão de fundo e em muitos designs diferentes. Mini sensores, sensores de cor, faixas de luz e scanners de contraste para aplicações especiais completam a nossa gama. Com a Balluff, você não apenas se beneficia da máxima confiabilidade, mas também da máxima flexibilidade.

11

Monitoramento de condições

Monitoramento de condições

11

Os sensores de monitoramento de condições da Balluff registram diversas variáveis físicas, como vibração, temperatura, umidade e pressão ambiente, processam-nas e fornecem os dados necessários a um sistema de nível superior via IO-Link.

Graças ao protocolo IO-Link padronizado, os sensores podem ser parametrizados de forma conveniente e a avaliação no sensor pode ser adaptada individualmente à aplicação.

Graças à configuração flexível dos dados do processo, até cinco dados medidos ou pré-processados podem ser livremente configurados e transmitidos ciclicamente.

Portanto, nossos sensores de monitoramento de condições contribuem significativamente para a operação eficiente e sem problemas de qualquer sistema e aumentam significativamente a eficácia do sistema como um todo.

Ao escolher a Balluff, você está fazendo parceria com um líder em tecnologia de automação industrial que está comprometido em otimizar suas aplicações de robôs e máquinas e impulsionar a produtividade e a inovação em seus negócios.

Tom Knauer, Global Market Segment Manager Robotics & Automation

Produtos em foco para aplicações de robôs

Sensores e componentes especializados projetados para superar os desafios exclusivos da automação robótica. Desde a digitalização do fluxo de dados com IO-Link até sensores de monitoramento de condições, nossos produtos ajudam a aumentar a OEE (eficácia geral do equipamento) e a garantir a qualidade da produção.


Catálogo do setor Automação robótica

Mergulhe fundo nas aplicações robóticas em que nossos sensores e componentes podem ajudá-lo a obter o máximo de seus processos, seja você um integrador de sistemas, operador de fábrica, fabricante de robôs ou fornecedor de ferramentas de fim de braço.

  • Células e redes de robôs

  • Ferramentas de fim de braço

  • Posicionamento

  • Integridade do processo

  • Manuseio

  • Soldagem

  • Robôs móveis e sistemas de transporte


Sensores de robótica: a chave para a automação eficiente de robôs

Nossos sensores são essenciais para a automação, pois melhoram a percepção, a capacidade de resposta e a precisão dos processos robóticos. Esses sensores podem detectar condições ambientais como posição, pressão, temperatura e movimento em tempo real e transmitir os dados diretamente para os sistemas de controle. Na automação de robôs, os sensores permitem a navegação precisa de robôs móveis, o posicionamento exato de peças de trabalho e a troca rápida e segura de ferramentas em braços de robôs.

Com a integração perfeita dos sensores às soluções de automação, as empresas podem aumentar a eficiência e a flexibilidade de seus processos, minimizar o tempo de inatividade e garantir maior qualidade do produto. Os sensores robóticos não são apenas fundamentais para a otimização dos sistemas existentes, mas também são um fator de inovação na automação industrial.

Descubra os setores em que nossos componentes para automação robótica ocupam o centro do palco

Dúvidas? Entre em contato com nossos especialistas em automação de robôs!

Downloads

  • Industry brochure industrial robotics
  • Industry brochure intralogistics
  • Industry brochure battery industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure assembly and handling
  • Industry brochure welding resistant sensors
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição.

Há várias maneiras de entrar em contato conosco. Estamos ansiosos para ajudá-lo.

Contacte-nos diretamente por telefone: +34 935441313 ou e-mail: [email protected].


Balluff, S.L. (Sociedad Unipersonal)

Parque Empresarial Vallsolana Garden Camí de Can Camps,
17-19 Edif. Kibo Oficina 1 F
08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona
Espanha

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar