- Sensores e tecnologia de rede excepcionais para as indústrias de embalagens, alimentos, bebidas, farmacêutica e cosmética
- Tecnologia de Acionamento Elétrico
- Indústria automotiva e fornecedores
- Indústria de ferro e aço
- Usinagem eficiente utilizando tecnologia de sensores e automação
- Equipamento Móvel
- Produção de Energia
- Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
- Indústria Plástica
- Life Science
- Linha branca
- Indústria eletrônica
- Revolução na automatização da produção de baterias: garantir a máxima eficiência e qualidade
- Indústria de Pneus
- Engenharia de tráfego
- Componentes pneumáticos e hidráulicos
- Sensoriamento robótico: Precisão e eficiência na automação robótica
- Automação na indústria de semicondutores
Automação intralogística: melhorando a eficiência e o rendimento
Maximizar o OEE e a eficiência com as soluções de automação da Balluff
Na intralogística, a eficiência por meio da automação não é apenas uma meta, mas uma necessidade quando se trata de produzir matérias-primas e materiais de forma rápida, precisa e rastreável. A automação dos principais processos, como gerenciamento de armazéns, gerenciamento de estoques e manuseio de materiais, incluindo transporte, carregamento e descarregamento, classificação e separação, é fundamental para aumentar a disponibilidade e o tempo de atividade, reduzir os custos dentro da organização e, por fim, melhorar a eficácia geral do equipamento (OEE).
Processos eficientes e sem erros com as soluções de intralogística da Balluff
Componentes e soluções para a automação de processos intralogísticos
Otimize seu gerenciamento de armazém automatizado e manuseio de materiais com os componentes e soluções de automação intralogística comprovados da Balluff para melhorar o rendimento e a precisão em uma variedade de setores.
Isso inclui sensores IO-Link, optoeletrônicos, indutivos e de monitoramento de condições, bem como soluções de leitura de código e RFID. O espectro varia de sistemas de baixo custo a sistemas inteligentes e digitalizados e demonstra nosso profundo conhecimento em mercados como o automotivo, o de produção de baterias, o de embalagens e o de montagem de eletrônicos.
Componentes de automação e experiência em consultoria de primeira classe
A Balluff facilita para as empresas a transição para tecnologias avançadas de automação, utilizando soluções simples de integração e retrofit para robôs e componentes de automação, garantindo um caminho de atualização perfeito para seus sistemas existentes. Orientamos nossos clientes de forma abrangente para que eles possam dominar a complexidade da integração perfeita de novas tecnologias em suas máquinas e processos.
Ao integrar as tecnologias Balluff em seus processos de intralogística, você obterá maior eficiência, custos mais baixos, melhor desempenho e rendimento e fluxos de trabalho mais enxutos.
Aplicações em destaque na automação intralogística
Descubra como podemos aprimorar seus sistemas e processos de intralogística para superar efetivamente seus desafios logísticos.
Guia para automação em intralogística
Do estoque à expedição - aumentar a eficiência em armazéns e fábricas através da automatizaçãoVelocidade, rastreabilidade e qualidade em todas as áreas da automação intralogística
Sistemas automatizados de armazenamento e recuperação: melhorando a eficiência e a precisão
O gerenciamento eficiente dos estoques do armazém e dos movimentos de materiais é um desafio para empresas de quase todos os setores. Atualmente, os processos manuais podem ser substituídos com frequência pelo uso de sistemas automatizados de armazenagem e recuperação, incluindo tecnologias de automação e manuseio robótico, como sistemas de transporte dinâmico e máquinas de armazenagem e recuperação. Esses sistemas garantem precisão e produtividade, bem como transparência, por meio de soluções inovadoras de identificação e opções de controle orientadas por software.
Com a tecnologia Balluff, incluindo tecnologias avançadas de sensores, redes e identificação, os sistemas de armazenamento e recuperação podem ser significativamente aprimorados. O IO-Link promove a comunicação entre sensores, atuadores e controladores, o que melhora o gerenciamento de estoques e a eficiência operacional e tem um impacto positivo no resultado final.


Soluções de transporte: Otimização do fluxo de materiais
A otimização dos processos intralogísticos automatizados, como transporte, classificação, carga e descarga, separação, armazenamento em buffer, estocagem e estiva, é fundamental para otimizar o rendimento e a disponibilidade. O transporte eficiente de material de A para B é de importância crucial, especialmente com a diminuição do tamanho dos lotes devido ao aumento dos conceitos de individualização e personalização.
As tecnologias e o software de identificação da Balluff aprimoram seu sistema automatizado de transporte e logística e garantem o rastreamento preciso das mercadorias. Além disso, a Balluff oferece tecnologias de sensores, cabos e redes para otimizar os processos de logística interna, desde transportadores de carga até soluções de controle e transportadores, para garantir alta disponibilidade e rendimento.
Sistemas automáticos de classificação e separação de pedidos: montados corretamente - sejam eles parcial ou totalmente automatizados
A classificação e o picking confiáveis usando sistemas automatizados e manuseio por robôs - seja para produção ou para pedidos de clientes - economizam tempo e dinheiro das empresas na intralogística e garantem a máxima qualidade do produto.
Os componentes e soluções de automação da Balluff para intralogística o ajudam a realizar esses projetos de forma eficiente. O foco aqui é a otimização de custos na identificação e no controle de qualidade, bem como no transporte e na etiquetagem em sua logística de separação e triagem. Há também um grande potencial de economia na logística semiautomatizada ou em ambientes de trabalho manual, por exemplo, por meio de robôs colaborativos ou sistemas pick-to-light que reduzem a carga de trabalho dos funcionários.

Componentes e sistemas que oferecem benefícios claros para suas tarefas de automação intralogística
Para fabricantes de máquinas |
Para gerentes de produção |
Para gerentes de armazém |
|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
Principais produtos para a automação da intralogística
Descubra uma ampla gama de produtos especialmente adaptados aos desafios da intralogística. Do monitoramento de condições à rastreabilidade estendida, nossos produtos o ajudarão a melhorar seu OEE e a garantir a qualidade da produção.
Saiba mais sobre intralogística e automação em seu setor
Você tem alguma dúvida? Então entre em contato com nossos especialistas em intralogística!
Downloads
-
Industry brochure intralogistics