BAE0119

Micromote - усилители для оптических сенсорных головок

Typecode:

BAE SA-OH-059-YI-S75G

BAE0119

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Система Micromote от Balluff отличается небольшими размерами и поэтому может использоваться очень гибко. Он сочетает в себе внешний блок оценки (усилитель) с исключительно маленькими головками оптоэлектронных датчиков. Это позволяет использовать его даже в условиях крайне ограниченного пространства и движущихся элементов машин.

Серия
SA-OH
Размеры
12 x 40.1 x 80.5 mm
Интерфейс
2 PNP/NPN/противофазн. замыкающий/размыкающий контакт (NO/NC) IO-Link 1.1
Индикация
ЖК-дисплей
Рабочее напряжение – СД зеленый
Выход 1 активен – СД желтый
Выход 2 активен – СД желтый
Функция сигнализации – СД красный
Sync - LED orange
Возможность регулировки
Автосинхр.
Контрастность OСД-индикатора
Режим счетчика
Время задержки
Динамическая функция
Внешняя функция запоминания
Заводская настройка (сброс)
IO-Link
Включение при освещении / затемнении
Задержка выключения ДА/НЕТ
Режим SIO / режим IO-Link
Оконная функция/стандартная функция переключения
Запоминание статич./динамич./вручн.
Запоминание 1-точ./2-точ./динамич.
Синхронизация ВКЛ/ВЫКЛ
Чувствительность (точка переключения)
Направление считывания OСД-индикатора
Усиление
Гистерезис
Задатчик
Параметрирование через I/O-Link
Кнопка
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 4-конт.
Материал корпуса
PC
PA 12
Рабочее напряжение Ub
15...30 VDC
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
WEEE
E~
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Configuration guide

    BAE SA-OH-059-YI (Немецкий, Английский)
  • Installation/Assembly manual

    BAE SA-OH-059-YI-.. (Немецкий, Английский)
    GRUNDLAGEN OPTO (Немецкий)
    BASICS PHOTOELECTRIC (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
  • Руководство по эксплуатации

    BAE SA-OH-059-YI-XXX (Немецкий, Английский)
  • Сертификат

    EAC RU D-DE.RA01.V.30829/21 C21C26 (Русский)
Программное обеспечение
  • IODD: описание устройства O-Link (IODD)

    IODD BAE SA-OH-059-YI-S75G
Информационные материалы
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7,0901
39121528
[email protected] 4.1
27-27-90-00
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 5.1.3
27-27-09-90
[email protected] 6.0
27-27-09-90
[email protected] 8.1
27-27-09-90
[email protected] 9,0
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92
[email protected] 9.1
27-27-09-92