BAM00EY

Универсальные крепления

Typecode:

BES 18-HW-1

BAM00EY

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши универсальные крепления отлично сочетаются с монтажной системой BMS. Кроме того, вы имеете возможность выбора между цилиндрической (M8 - M36) и кубической конструктивными формами самых различных типоразмеров, а также между исполнениями из разных материалов, таких как нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, анодированный алюминий или износо- и маслостойкий пластик.
Высококачественные универсальные крепления разработаны специально для датчиков Balluff и тщательно протестированы. Они отличаются высокой точностью и долговечностью.

Исполнение
Крепежный уголок
Применение
для датчиков M18
Материал
Алюминий
Размеры
30 x 40 x 40 mm
Крепление
Винты
Техническая документация
  • Datasheet

Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC000127
ETIM 5.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
ETIM 6.0
EC000127
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7,0901
31162300
[email protected] 4.1
27-27-90-02
[email protected] 5.1.3
27-27-92-02
[email protected] 5.1.3
27-27-92-02
[email protected] 6.0
27-27-92-02
[email protected] 8.1
27-27-92-02
[email protected] 9,0
27-27-37-01
[email protected] 9.1
27-27-37-01
[email protected] 9.1
27-27-37-01