BAW0026

Индуктивные датчики расстояния

Typecode:

BAW M18ME-UAE50B-S04G-K

BAW0026

Похожие иллюстрации

Размеры
Ø 18 x 44.5 mm
Конструкция
M18x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
1...5 мм
Аналоговый выход
аналогов., напряжение 0…10 В Analog, temperature
Выходная характеристика
падает при приближении
Предельная частота –3 дБ
500 Hz
Повторяемость по BWN
±8 µm
Отклонение от линейности, макс.
±120 µm
Материал корпуса
Латунь, никелир.
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M12x1-Штекер, 4-конт.
Рабочее напряжение Ub
21.6...26.4 VDC
Температура окружающей среды
-10...70 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    GRUNDLAGE INDUKTIVE (Немецкий)
    BASICS INDUCTIVE (Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (CE) (Все языки)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7,0901
41111926
[email protected] 4.1
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 5.1.3
27-27-08-02
[email protected] 6.0
27-27-08-02
[email protected] 8.1
27-27-08-02
[email protected] 9,0
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02
[email protected] 9.1
27-27-08-02