Какую приписку вы хотите оставить?
Описание продукта
Компания Balluff предлагает широкий и гибкий ассортимент фланцевых штекерных соединителей в вариантах M8 и M12. Вы можете выбрать соединители в исполнении с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами. Выполненные из прочного металла, все соединители имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.
- Разъем
- M12x1-Гнездо, прямой, 4-конт., A-с кодированием
- Количество проводников
- 4
- Сечение проводника
- 0.25 mm²
- Длина вывода L
- 0.20 m
- Рабочее напряжение Ub
- 250 VDC / 250 VAC
- Номинальный ток (40 °C)
- 4.0 A
- Степень защиты
- IP68
- Разрешение на эксплуатацию/конформность
- CE, E~, WEEE
Техническая документация
-
Datasheet
-
Утилизация
Документация к продукту
-
Декларация соответствия
- ETIM 4.0
- EC001121
- ETIM 5.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- ETIM 6.0
- EC002635
- UNSPSC 11
- 26121604
- UNSPSC 7,0901
- 26121604
- [email protected] 6.0
- 27-26-07-02
- [email protected] 8.1
- 27-44-01-03