BCC098R

Фланцевые штекерные соединители

Typecode:

BCC A355-0000-20-RN022-020

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Компания Balluff предлагает широкий и гибкий ассортимент фланцевых штекерных соединителей в вариантах M8 и M12. Вы можете выбрать соединители в исполнении с 3, 4, 5, 8 и 12 контактами. Выполненные из прочного металла, все соединители имеют степень защиты IP67 и отличаются стойкостью к ударам и вибрации.

Разъем
7/8"-Штекер, прямой, 5-конт.
Количество проводников
5
Сечение проводника
16 AWG
Длина вывода L
2.00 m
Рабочее напряжение Ub
600 VDC / 600 VAC
Номинальный ток (40 °C)
8.0 A
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, cULus, E~, WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Утилизация

Документация к продукту
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC001121
ETIM 5.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
ETIM 6.0
EC002635
UNSPSC 11
26121604
UNSPSC 7,0901
26121604
[email protected] 6.0
27-26-07-02
[email protected] 8.1
27-44-01-03