BES03Z8

Индуктивные датчики Standard с приоритетами

Typecode:

BES M04EC-PSC10B-EP02

BES03Z8

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Наши индуктивные стандартные датчики BES с приоритетами предназначены для распознавания металлических объектов и отличаются высокой прочностью и надежностью. Благодаря широкой линейке из более, чем 500 серий мы можем предложить подходящий индуктивный датчик для любых условий эксплуатации.
Широко используемое во всем мире оборудование отличается оптимальным соотношением цены и характеристик и может поставляться в короткие сроки даже в больших количествах.

Размеры
Ø 4 x 22 mm
Конструкция
M4x0,5
Установка
заподлицо
Дальность действия
1 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
3500 Гц
Материал корпуса
Высококачественная сталь
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Кабель, 2.00 m, PUR
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Степень защиты
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    BES 2Sn Zyl. (Немецкий, Английский)
    EMV-SCHUTZBESCHALTUNG (Немецкий, Английский)