BES05ZY

Индуктивные датчики коэф. 1

Typecode:

BES M08MI-PSC15A-S49G

Похожие иллюстрации

Описание продукта

Индуктивные датчики коэф. 1 BES от Balluff используются везде, где требуется равномерное и абсолютно точное распознавание различных видов металлов. Эти универсальные специалисты по металлам надежно распознают черные и цветные металлы, сталь, латунь, алюминий и т.д. без коэффициента приведения по расстоянию срабатывания. Кроме этого, они отличаются стойкостью к магнитным полям и поэтому могут использоваться при наличии мощных электромагнитных полей – например, в сварочном оборудовании. Для этих целей мы предлагаем также варианты с покрытием PTFE для защиты от сварочных брызг.

Размеры
Ø 8 x 60 mm
Конструкция
M8x1
Установка
заподлицо
Дальность действия
1.5 mm
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
900 Гц
Материал корпуса
Латунь, с безникелевым покрытием
Активная поверхность, материал
PBT
Разъем
Штекерный разъем, M8x1-Штекер, 3-конт.
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...70 °C
Стойкость к воздействию магнитных полей
устойчиваость к электромагнитному полю (~/=)
Степень защиты
IP68
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE, UKCA, E~, WEEE, cULus
Дополнительные свойства
Коэффициент 1, Стойкость к сварке (магнитное поле 100 кА/м)
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

  • Утилизация
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
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
    EAC RU D-DE.KA01.W.29897/20 G20G25 (Русский)