BMF0002

Датчики магнитного поля для C-образного паза

Typecode:

BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3

BMF0002

Похожие иллюстрации

Рекомендуемая альтернатива

BMF00P0

BMF 423K-AAPS-C-2-P0-S49-00,3

Контактный запрос

Размеры
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
Принцип действия
Датчик магнитного поля
Разъем
M8x1-Штекер, 3--конт.
Кабель
PUR, 0.3 m
Область применения
Благодаря улучшенному пути срабатывания особенно подходит для короткоходных цилиндров.
Крепление
C-образный паз
Лето
Паз 10 Festo
Материал корпуса
PA 12
Переключающий выход
PNP замыкающий контакт (NO)
Частота переключения
7000 Гц
Рабочее напряжение Ub
10...30 VDC
Температура окружающей среды
-25...85 °C
Степень защиты IEC 60529
IP67
Разрешение на эксплуатацию/конформность
CE
UKCA
cULus
WEEE
Техническая документация
  • Datasheet

  • Сертификат MTTF

Документация к продукту
  • Installation/Assembly manual

    EMV-SCHUTZBESCHALTUNG (Немецкий, Английский)
  • Декларация соответствия

    EU-Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity (Все языки)
    UK-Konformitätserklärung / UK Declaration of Conformity (UKCA) (Все языки)
  • Сертификат

    UL E117437 19880502 J20M99 (Английский)
Рекомендуемые аксессуары отсутствуют.
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7,0901
41111916
[email protected] 4.1
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 5.1.3
27-27-01-04
[email protected] 6.0
27-27-01-04
[email protected] 8.1
27-27-01-04
[email protected] 9,0
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04
[email protected] 9.1
27-27-01-04