- Индуктивные датчики
- Емкостные датчики
- Оптоэлектронные датчики
- Датчики магнитного поля
- Кулачковые выключатели
- Ультразвуковые датчики
- Магнитно-кодируемые датчики
- Датчики наклона
- Датчики давления
- Датчики температуры
- Датчики расхода
- Condition Monitoring Sensors
- Индикаторы положения
- Датчики угловых перемещений
- Магнитострикционные системы измерения положения для больших расстояний
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для взрывоопасных зон
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для измерения уровня наполнения в областях с высокими гигиеническими требованиями
- Магнитострикционные системы измерения перемещений для экстремальных условий эксплуатации
- Магнитострикционные системы измерения перемещений профильного типа
- Магнитострикционные системы измерения перемещений с резервированием
- Магнитострикционные системы измерения положения для мобильной гидравлики
Магнитострикционные системы измерения перемещений для промышленной гидравлики
Магнитострикционные датчики

Доступно в:
27 Версии
Наши магнитострикционные системы измерения перемещений BTL в стержневом исполнении находят основное применение в гидравлических приводах. Они отлично подходят для обеспечения позиционной обратной связи в гидравлических цилиндрах, в формовочных и вальцовочных машинах, а также в подъемном оборудовании.
Так как датчики устанавливаются в зоне высокого давления гидравлического цилиндра, они должны обладать такой же стойкостью к давлению, как и сам цилиндр. Измерительный элемент встроен в прочную трубку из немагнитной нержавеющей стали. Фланец с кольцом круглого сечения герметично изолирует область высокого давления. Электронный блок расположен за пределами цилиндра на фланце стержня и заключен в защитный корпус.
Особенности
- высокое разрешение до 1 мкм,
- измеряемое расстояние до 7620 мм,
- одновременное измерение нескольких положений и скоростей,
- программируемые выходные сигналы – преобразование, конфигурирование и документирование диапазона измерения,
- гибкий монтаж благодаря различным типам резьбовых соединений,
- отсутствие износа благодаря бесконтактному принципу действия – отсутствие простоев, большой срок службы,
- расширение возможностей измерения благодаря технологии Multimagnet,
- простая интеграция в оборудование благодаря многочисленным интерфейсам – например, IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI и аналоговые
27 Результаты
Код заказа | Измер. длина | Механическое исполнение | Температура окружающей среды | Отклонение от линейности | Область применения | Действия |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() BTL B1 - Rod BN/ZN - AnalogBTL B1 - Rod BN/ZN - Analog |
25...4000 мм |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...75 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 200 µm nnnn > 0500: ± 0.04% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL C1 - Rod BN/ZN - AnalogBTL C1 - Rod BN/ZN - Analog |
25...4000 мм |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 60 µm nnnn ≥ 0500: ± 0.012% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL C1 - Rod BN/ZN - IO-LinkBTL C1 - Rod BN/ZN - IO-Link |
25...4000 мм |
a = B: fastening M18 thread a = Z: fastening 3/4 inch thread |
-40...85 °C | ± 50 µm | Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -A/B- Series - Analog currentBTL7 -A/B- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -A/B- Series - Analog voltageBTL7 -A/B- Series - Analog voltage |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…0500: ± 50 µm nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -A/B- Series - EtherCATBTL7 -A/B- Series - EtherCAT |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -A/B- Series - ProfinetBTL7 -A/B- Series - Profinet |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IPBTL7 -Y/Z- Series - EtherNet/IP |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn = 0050…5500: ± 30 µm, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -A/B- Series - EtherNet/IPBTL7 -A/B- Series - EtherNet/IP |
25...7620 мм | Крепление резьба M18 | -40...85 °C |
nnnn = 0050…5500: ± 30 µm nnnn > 5500: ± 0.02% FS |
Гидравлический цилиндр | |
![]() BTL7 -Y/Z- Series - Analog currentBTL7 -Y/Z- Series - Analog current |
25...7620 мм | Крепление резьба 3/4 дюйма | -40...85 °C | nnnn = 0050…0500: ± 50 µm, nnnn = 0501…5500: ± 0.01% FS, nnnn > 5500: ± 0.02% FS | Гидравлический цилиндр |
Редактирование колонок
Пожалуйста, выберите, какие колонки должны отображаться.