Промышленная система RFID BIS L
Подходящее решение для простых задач идентификации
Наши низкочастотные системы радиочастотной идентификации (RFID BIS L) подходят для таких ситуаций, в которых речь идет больше об идентификации, чем об обработке данных.
В процессе оперативного контроля нередко требуется только один идентификатор (только для считывания). Системы 125 кГц надежно функционируют на расстоянии от 100 мм и демонстрируют относительную нейтральность при контакте с такими материалами как вода, текстиль, дерево и алюминий.
Основные преимущества
- объем памяти носителей данных ограничен 192 байтами,
- для передачи небольших объемов данных,
- легко обозримый ассортимент носителей данных,
- для использования в не очень сложных условиях,
- однозначный уникальный идентификатор (5 байт) (только для считывания),
- наличие носителей данных "только для считывания" (защита от манипуляций).

Низкочастотный носитель данных (125 кГц)
- круглые носители данных различных размеров: Ø 12,4 мм, Ø 20 мм, Ø 30 мм, Ø 50 мм
- стойкие к химическим воздействиям стеклянные носители данных 13 х 3 мм,
- варианты носителей данных «только для считывания» (3 или 5 байтов) или для записи и считывания (192 байта),
- варианты монтажа: с клеевым или резьбовым соединением,
- наличие двух вариантов носителей данных «только для считывания»: с одним постоянным уникальным идентификатором на 5 байтов или с программированием индивидуальных параметров на 3 байта по желанию заказчика.

Низкочастотные головки записи/считывания и антенны (125 кГц)
- прочные корпуса со степенью защиты до IP67 гарантируют безопасное использование даже в сложных условиях,
- дальность действия зависит от используемого сочетания головки записи/считывания и носителя данных (см. техпаспорт соответствующей головки записи/считывания),
- подключение через штекерный соединитель M12, длина кабеля до 50 м,
- наличие плоских конструктивных форм.

Низкочастотные блоки обработки результатов (125 кГц)
- идеальная электромагнитная совместимость благодаря прочному литому цинковому корпусу,
- все разъемы расположены на передней стороне и легко доступны,
- универсальная схема крепления для простого монтажа на монтажных шинах или профиле,
- ЖК дисплей и кнопки для легкого ввода в эксплуатацию,
- каждая головка записи/считывания информирует о своем рабочем состоянии с помощью двух светодиодов, расположенных непосредственно на блоке обработки результатов,
- встроенный задающий модуль IO-Link для подключения датчиков и исполнительных элементов, совместимых с IO-Link,
- встроенный веб-сервер для удобного дистанционного контроля состояния,
- функциональные модули многих известных производителей систем управления для быстрого внедрения,
- встроенный коммутатор Ethernet с 2 портами для линейной и кольцевой топологии,
- компактные размеры (172 х 48 х 62 мм),
- USB-интерфейс для быстрого ввода в эксплуатацию без шинного соединения.
- BIS Cockpit: возможность настройки параметров головок записи/считывания независимо от интерфейса с помощью программного инструмента на базе ПК,
- подача напряжения через прочный штекерный соединитель 7/8" для сложных условий промышленного производства.

Низкочастотные головки записи/считывания (125 кГц) со встроенным блоком обработки результатов
- доступные интерфейсы: параллельный и последовательный (RS232, RS422),
- отсутствие дополнительного блока обработки результатов,
- индикаторы состояния, расположенные непосредственно на головке записи/считывания, облегчают процесс ввода в эксплуатацию и минимизируют время простоев,
Downloads
-
Technical catalog – products for efficient automation