Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

12.09.2018

Ind.celok.sn.z uš.oc. Faktor 1 od.mag.p.

Maximálna funkčná spoľahlivosť v mimoriadne drsnom prostredí

Maximálna funkčná spoľahlivosť v mimoriadne drsnom prostredí

Vďaka použitiu novej technológie vám spoločnosť Balluff ponúka indukčné celokovové snímače Faktor 1 s veľkosťou M18, ktoré poskytujú maximálnu funkčnú spoľahlivosť v mimoriadne drsnom prostredí. V telese, ktoré je kompletne z ušľachtilej ocele, sa vynikajúco hodia na detekciu meniacich sa objektov (oceľ, hliník, mosadz, meď atď.), ktoré registrujú pri rovnakej spínacej vzdialenosti (bez redukčného súčiniteľa).

Sú maximálne spoľahlivé aj pri priamom kontakte s detegovaným objektom. Pretože robustná aktívna plocha je navrhnutá s odolnosťou proti nárazom, ako aj proti mechanickým zaťaženiam a abrazívnym médiám.

Naše celokovové snímače Faktor 1 sú odolné proti magnetickým poliam, tzn. intenzívne elektromagnetické polia, ako napr. z indukčných kaliacich pecí alebo zváracích agregátov, nenarúšajú ich funkčnosť. Pri voliteľnej povrchovej úprave sa vysporiadajú aj s rozstrekom pri zváraní.

Zaujímavosti

  • Veľká spínacia vzdialenosť pre železo a farebné kovy
  • Odolnosť proti magnetickým poliam a keramická povrchová úprava do drsných podmienok
  • Stupeň ochrany IP68 a rozšírený teplotný rozsah pre maximálne požiadavky
  • Vysoká presnosť a flexibilné použitie, aj pri meniacich sa objektoch

Indukčné celokovové snímače z ušľachtilej ocele Faktor 1 odolné proti magnetickým poliam

Downloads

  • Magnetic-field immune, Factor 1, steel face inductive sensors

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať