Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Všetko z jedného zdroja: všestranné portfólio, poradenstvo na mieru a dlhoročné skúsenosti.

Stojíte pred výzvou maximalizovať produktivitu a zvýšiť výkon vašich strojov a procesov? Naše kvalitné komponenty a komplexné odborné znalosti pomôžu posunúť automatizáciu na vyššiu úroveň.
Pozorne sledujeme trendy v oblasti automatizácie, aktuálnu situáciu na trhu a špecifické požiadavky rôznych odvetví. Vďaka našim komplexným znalostiam trhu a technológií analyzujeme trendy, vyhodnocujeme alternatívne technológie a spolupracujeme s vami na vývoji najlepšieho riešenia pre vašu individuálnu aplikáciu.

advantages_in_a_circle

Naše odborné znalosti pre váš úspech

Dlhoročné odborné znalosti v odvetví

advantages_in_a_circle

Riešenie komplexných globálnych projektov

advantages_in_a_circle

Hlboké znalosti aplikácií

advantages_in_a_circle

Odborné znalosti v oblasti technického poradenstva

advantages_in_a_circle

Spoločne zvládneme vaše výzvy - naši odborníci sú tu pre vás

Inteligentné riešenia, jednoduchá integrácia

Mnohé spoločnosti čelia problému, ako efektívne integrovať automatizáciu do existujúcich procesov. Zložité systémy a dlhý čas implementácie môžu viesť k výpadkom výroby.

Balluff ponúka inovatívne technológie, ktoré zjednodušujú integráciu a zvyšujú flexibilitu a efektivitu výroby. Naša ponuka IoT zariadení a komplexných sieťových riešení siaha od senzorov cez IT technológie až po kvalitné kamerové systémy na presné spracovanie obrazu a špičkové RFID riešenia. Sortiment dopĺňajú optické snímače na spoľahlivú detekciu a sledovanie objektov.

Hlavná výhoda: Naše produkty znižujú zložitosť systémov.. Štandardizované rozhrania a intuitívne koncepty ovládania minimalizujú úsilie spojené s inštaláciou, školením a prevádzkou.

Ak potrebujete podporu, naši odborníci pomôžu praktickými radami - od výberu komponentov až po optimalizáciu procesov. Zaručia udržateľnú a na budúcnosť pripravenú integráciu.

Video thumbnail

Video thumbnail

Najmodernejšie riešenia na zlepšenie OEE efektivity

Vysoká celková účinnosť zariadenia (OEE) je dnes v priemyselnej výrobe nevyhnutná. Prístup k zmysluplným údajom v reálnom čase a ich cielené využívanie je kľúčový. Ak údaje správne využijete, môžete maximalizovať výkonnosť strojov, znížiť počet manuálnych zásahov a včas reagovať na zmeny vo výrobe prostredníctvom Condition Monitoringu.

Balluff ponúka premyslené portfólio: Naše snímače a moduly priemyselnej komunikácie umožňujú spoľahlivé získavanie relevantných procesných údajov priamo na stroji. Doplnené digitálnymi kópiami umožňujú realisticky simulovať a optimalizovať systémy a procesy ešte predtým, ako dôjde k výpadkom alebo zníženej efektivite. Inteligentné softvérové riešenia pomáhajú získať dôležité informácie zo zhromaždených údajov a prijímať rýchle rozhodnutia založené na vyhodnotení údajov.

Základ pre prediktívnu údržbu, väčšiu transparentnosť výroby a trvalo vysokú dostupnosť strojov a systémov je zber a vyhodnotenie relevantných procesných údajov. So spoločnosťou Balluff môžete premeniť informácie na hnaciu silu udržateľnej efektívnosti a konkurencieschopnosti.

Najlepšie riešenie vďaka technickým znalostiam

V čoraz dynamickejšom trhovom prostredí je dôležité získať udržateľnú konkurenčnú výhodu. Balluff vás v tom podporuje - vďaka desaťročiam skúseností s aplikáciami, rozsiahlym odborným znalostiam v odvetví a inovatívnym technológiám. Naši odborníci sú vám k dispozícii od plánovania projektu až po optimalizáciu.

V automobilovom priemysle, v obalovej technike alebo v mnohých ďalších odvetviach: Naše automatizačné riešenia sú rovnako rozmanité ako výzvy a starosti, ktorým denne čelíte. Ponúkame snímače, technológie priemyselných dátových sietí a systémové riešenia, ktoré sú prispôsobené vašim procesom - pre väčšiu transparentnosť, kontrolu a efektivitu.

Naše ponuka pomôže zvýšiť produktivitu vašich strojov, minimalizovať prestoje a zároveň zvýšiť presnosť a kvalitu výrobkov. Ponúkame integrované, flexibilné systémy.

Môžete sa spoľahnúť na osvedčenú technológiu, poradenstvo na mieru a silnú sieť partnerov - automatizácia, ktorá myslí dopredu.

Video thumbnail

Video thumbnail

Spoľahlivo zvládnuté globálne, komplexné projekty

Správne výrobky - v správnom čase, v požadovanom rozpočte a kvalite - sú rozhodujúce pre zvýšenie vašej produkcie.

Na scénu prichádza Balluff: Rozumieme dynamike globálnych dodávateľských reťazcov a dodávame kritické komponenty vtedy, keď ich potrebujete.

Bez ohľadu na to, kde a kedy vyrábate, váš úspech je našou najvyššou prioritou. Vďaka našej medzinárodnej prítomnosti a logistickým skúsenostiam zabezpečujeme, aby zásobovanie fungovalo hladko - spoľahlivo, predvídateľne a transparentne.

Spolu s vami realizujeme aj komplexné globálne projekty - prakticky, s orientáciou na výsledok a efektívne. Naši odborníci sú na vašej strane pri zabezpečení podpory dodávateľských reťazcov a úspešnom nastavení vašej výroby na celom svete.

Spoľahnite sa na Balluff - globálna istota dodávok.

Riešenia ako zabrániť dodatočným investíciám

V čase rýchlo sa skracujúcich výrobných cyklov sú rýchlosť, prispôsobivosť a inovačná sila rozhodujúcimi faktormi úspechu. Priekopník vo svojom odvetví čelí každodennej výzve flexibilne prispôsobovať svoje stroje a systémy novým požiadavkám a meniacim sa podmienkam - bez toho, aby musel robiť kompromisy v oblasti efektívnosti alebo kvality výroby.

Balluff vás podporuje inteligentnými komponentmi, ktoré boli vyvinuté do dynamického výrobného prostredia. Naše snímače, sieťové riešenia a systémové komponenty možno rýchlo prispôsobiť meniacim sa výrobným parametrom ako sú viaceré varianty výrobkov, zmeny formátu alebo nové procesné kroky.

Zachováte si agilitu bez prerušenia procesov alebo nákladných zmien výroby.

Naše riešenia poskytujú vynikajúcu kvalitu a dlhú životnosť aj v náročných podmienkach. Chránia vaše investície a dlhodobo znižujú náklady na údržbu.

Video thumbnail

Video thumbnail

Snímače na mieru a spracovanie obrazu

V mnohých aplikáciách nestačia štandardné riešenia. Keď sa špeciálne požiadavky stretnú so zložitými procesmi, potrebujete technológiu, ktorá je flexibilná, presná a prispôsobiteľná. Spoľahnite sa na Balluff - váš partner pre vývoj nových riešení.

Spoločne s vami vyvíjame riešenia snímačov a kamier na mieru, ktoré sú prispôsobené vašim špecifickým požiadavkám ako unikátna inštalácia, náročné podmienky prostredia alebo individuálne požiadavky. Pozorne počúvame, analyzujeme a vyvíjame riešenie, ktoré presahuje rámec štandardného portfólia.

Náš špecializovaný tím odborníkov na snímače a spracovanie obrazu vás podporí od prvotného nápadu cez vývoj až po sériovú výrobu.

Cielene optimalizujeme procesy, znižujeme riziká vývoja a skracujeme čas potrebný na uvedenie na trh - pre vyššiu efektivitu a konkurencieschopnosť výroby.


"Naše desaťročia skúseností a vášeň pre kvalitu z nás robia spoľahlivého partnera na celom svete, pripraveného podporiť vás odbornými znalosťami a odhodlaním. Sme hrdí na to, že posúvame digitalizáciu dopredu a používame naše produkty na zachytávanie, prenos a interpretáciu údajov. Spoločne dláždime cestu k inovatívnej budúcnosti s pomocou priemyselnej automatizácie."


Inteligentné riešenia pre vaše projekty v automatizácii - objavte naše všestranné portfólio

Naše portfólio ponúka kvalitné riešenia pre širokú škálu aplikácií - od snímačov a RFID až po spracovanie obrazu. Doplnené výkonnou technológiou priemyselných dátových sietí a inteligentným softvérom vás podporí pri spoľahlivom dosahovaní vašich cieľov v oblasti automatizácie.

Myslíme na budúcnosť: S ohľadom na digitalizáciu a dátové sieťové systémy ponúkame riešenia, ktoré spĺňajú požiadavky digitalizácie v priemysle.


Maximálna podpora pre náročné úlohy: Náš globálny tím technického servisu a podpory je vám vždy k dispozícii!

Spokojnosť zákazníkov je našou najvyššou prioritou. Náš tím technického servisu a podpory je tu pre vás: osobne - prostredníctvom chatu okamžite, telefonicky do 28 sekúnd a s písomnými odpoveďami na tikety do 12 hodín.

V prípade technických problémov náš tím technickej podpory 2. úrovne spolupracuje priamo s našimi výrobnými závodmi, aby sme rýchlo našli riešenie. Ponuku dopĺňajú služby opráv a aktualizácie - pre dlhodobú spoľahlivosť a udržateľnosť výroby.

Rýchla podpora, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Osobné, orientované na riešenie a udržateľné - naše služby poskytujú spoľahlivú podporu v každej fáze projektu.
Spojte sa s nami
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať