Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Profil spoločnosti

Inovatívna automatizácia. S vysokými štandardmi a osobným nasadením pre váš úspech.

Balluff je stredne veľká spoločnosť - rodinný podnik už po štyri generácie, založený v Neuhausen auf den Fildern pri Stuttgarte, ktorý vyrástol na popredného globálneho hráča s tradíciou, špecialistu na senzory a automatizáciu s dlhoročnými vzťahmi so zákazníkmi - ktorý zároveň pôsobí ako dôležitý inovačný partner pre svojich zákazníkov.

Naša spoločnosť sa otvorila medzinárodnému trhu už vo veľmi skorej fáze. Začiatkom 80. rokov začala spoločnosť Balluff neustále rozširovať svoju výrobnú a predajnú sieť. Dnes už nie je doma len v Neuhausene, ale aj v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike a na všetkých ostatných dôležitých trhoch - v 68 krajinách sveta. Globálne pokrytie nám umožňuje lepšie pochopiť a obslúžiť našich zákazníkov a poskytnúť im presne to, čo potrebujú: kvalitnú ponuku senzorov, riešenia pre identifikáciu a spracovanie obrazu vrátane technológie dátových priemyselných sietí a softvéru pre všetky oblasti automatizácie. Ako spoločnosť orientovaná na budúcnosť sa nesústreďujeme len na klasické oblasti automatizácie, ale reagujeme aj na neustále zmeny na trhoch, ako sú noví zákazníci a digitálny, zosieťovaný svet: Umožňujeme našim zákazníkom dosiahnuť udržateľný pokrok v digitálnej transformácii pomocou našej ponuky hardvéru, softvéru a ponuky IIoT systémov.

Spoločnosť Balluff má svoj vlastný jedinečný štandard kvality. Nazývame ho Balluff kvalita. Vysoký štandard, ktorý presahuje platné normy a ktorý ponúkame nielen v našich produktoch a riešeniach, ale aj v poradenstve a službách.

Náš záväzok k úspechu našich zákazníkov je nespochybniteľný: v spôsobe, akým prijímame ich zadania, plníme ich požiadavky a vyvíjame pre nich technológie orientované na budúcnosť. Pretože vieme, že ak sú naši zákazníci pripravení na budúcnosť, potom sme pripravení aj my. Naším prísľubom a mottom je "inovovať automatizáciu".

Spoločnosť v číslach

Rok založenia

1921

Obrat skupiny Balluff 2025

501 miliónov EUR

Počet zamestnancov 2026

približne 3700

Dcérske spoločnosti s vývojom, výrobou, logistikou a predajom

38

Výrobné závody

7

Naša strategická pozícia: partner pre úspech v automatizácii.

Manažment

V rodine Balluff sa môžete spoľahnúť na kvalitu: spoločnosť riadi už štvrtá generácia rodiny zakladateľa.

  • Katrin Stegmaier-Hermle, generálna riaditeľka a hovorkyňa predstavenstva

  • Florian Hermle, generálny riaditeľ

  • Frank Nonnenmann, generálny riaditeľ

Dôsledná orientácia na zákazníka

V centre našej strategickej orientácie je zákazník a prínos, ktorý pre neho naše riešenia majú. Spoločnosť Balluff sa sústreďuje na rýchlu a cielenú realizáciu špecifických požiadaviek jednotlivých priemyselných odvetví. "Inovatívna automatizácia" pre nás nie je len tvrdenie značky, ale štandard, ktorý sami dodržiavame. V rámci našich strategických inkubačných programov (SIP) sa spoliehame na agilný spôsob práce - rozvoj apodpora nových, inovatívnych podnikateľských nápadov v rámci metódy Lean Startup. V rámci lean procesov vyvíjame zákaznícky orientované koncepty pre vybrané konkrétne prípady použitia v neustálej koordinácii a kontrole s potenciálnymi zákazníkmi. Takto sa z inovatívneho nápadu stáva riešenie na mieru s vysokým stupňom štandardizácie.

Globálna sieť predaja a technickej podpory pre optimálnu starostlivosť o zákazníkov

Vďaka našej sieti 38 dcérskych spoločností v oblasti predaja, výroby a vývoja, spoločne s distribúciou v ostatných štátoch sme zastúpení vo viac ako 60 krajinách sveta. Vďaka našej prítomnosti môžeme pružne reagovať na požiadavky regionálneho trhu, a tak efektívne a s ohľadom na budúcnosť uspokojovať potreby našich zákazníkov. Naše predajné pobočky a partnerov nájdete tu.

Vďaka nášmu celosvetovému výrobnému a technologickému pokrytiu zaručujeme našim zákazníkom vysokú flexibilitu, vysokú spoľahlivosť dodávok a najlepšie dodacie lehoty. Náš faktor úspechu sú moderné pracovné metódy a trvalo vysoká kvalita výroby - pretože tá je pre našich zákazníkov rozhodujúca.

Kompetenčné centrá v rámci skupiny Balluff ideálne dopĺňajú našu výrobnú a technologickú základňu, podporujú inovatívne riešenia a zavádzanie nových produktov. Každé z nich sa zameriava na rozvoj špecifických technológií. Cieľom nášho technologického reťazca je skrátiť čas uvedenia nového produktu na trh, a tým ponúknuť ďalšie konkurenčné výhody pre našich zákazníkov.

Naše výrobné a technologické prevádzky

Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Bezplatná vzorka produktu

Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať