Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

IO-Link: Inteligentné riešenie pre modernú automatizáciu

Zlepšená kvalita procesov s IO-Link

Zlepšená kvalita procesov s IO-Link

S IO-Link sa môžete spoľahnúť na komunikačné riešenie, ktoré je pripravené na príchod budúcnosti a posunie vašu automatizáciu na novú úroveň.

Balluff ponúka produkty s podporou IO-Link, ktoré boli vyvinuté na optimalizáciu priemyselných procesov a posúvajú dátovú komunikáciu na novú úroveň. S najväčšou ponukou v oblasti IO-Link vyvíja spoločnosť Balluff správne riešenie pre vaše požiadavky.

Náš sortiment zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi, ako aj široké spektrum produktov sieťových dátovýchtechnológií. Balluff podporuje všetky rozšírenépriemyselné komunikačné protokoly S podporou komunikácie cez Profibus, Profinet, Ethernet-IP, Devicenet, CC-Link a EtherCAT, hovoríme vo všetkých oblastiach jazykom IO-Link. Náš sortiment zahŕňa aj najnovšie, pre budúcnosť pripravené technológie, ako sú IO-Link Wireless a IO-Link Safety.

Balluff ponúka moduly IO-Link master, ktoré spájajú inteligentné snímače a akčné členy s riadiacou jednotkou. Ponúkame zodpovedajúce IO-Link Huby združovače signálov zo senzorov a aktuátorov na pripojenie digitálnych alebo analógových zariadení. Vaše výhody s našimi IO-Link mastermi:

  • Možnosť využitia viacerých komunikačných protokolov: Podpora protokolov ako PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT, takže ich možno integrovať do takmer každého riadiaceho systému.

  • Webové rozhranie: Jednoduché nastavenie a správa prostredníctvom užívateľsky komfortného rozhrania, čo výrazne uľahčuje implementáciu.

  • Integrované monitorovanie napájania: Monitorovanie spotreby energie v reálnom čase s cieľom identifikovať potenciálne úspory energie.


Naše portfólio zahŕňa snímače s rôznymi funkčnými princípmi, ktoré možno dokonale integrovať pomocou IO-Link rozhrania:

  • Indukčné snímače: Vhodné na bezkontaktnú detekciu kovových predmetov. IO-Link umožňuje presné nastavenie spínacích vzdialeností a odčítanie diagnostických údajov, ako je teplota alebo limity opotrebenia.

  • Kapacitné snímače: Ideálne na zisťovanie úrovne hladiny alebo prítomnosti nekovových objektov. Citlivosť a nastavenie spínania možno optimálne nakonfigurovať prostredníctvom IO-Link.

  • Optické snímače: Pomocou IO-Link prenášajú nielen spínací stav, ale aj ďalšie informácie, ako je sila signálu alebo diagnostika porúch, čo zvyšuje spoľahlivosť systému.


IO-Link v RFID: Inteligentná identifikácia a zber údajov

Kombinácia IO-Link a technológie RFID predstavuje výkonné riešenie na optimalizáciu priemyselných procesov. RFID umožňuje bezkontaktnú identifikáciu a sledovanie objektov, čo zvyšuje efektivitu výroby a logistiky. IO-Link ako štandardizované rozhranie zjednodušuje komunikáciu medzi systémom RFID a riadiacim systémom. Celkovo vedie integrácia RFID s IO-Link k výraznému zvýšeniu automatizácie, transparentnosti a efektívnosti v priemyselnej automatizácii.


Priemyselné kamery s IO-Link: Presná optická kontrola a spoľahlivý prenos údajov

IO-Link zjednodušuje inštaláciu a používanie kamier v priemyselnom spracovaní obrazu prostredníctvom štandardizovanej siete, centrálnej parametrizácie a jednoduchej integrácie. Spoľahlivý prenos procesných a diagnostických údajov uľahčuje údržbu a monitorovanie - dokonca aj v komplexných automatizačných systémoch. Obojsmerná komunikácia medzi snímačom a rozhraním IO-Link umožňuje využívať inteligentné funkcie, ako sú napríklad Condition Monitoring údaje.

Kombinácia inteligentnej technológie snímačov s rozhraním IO-Link vytvára flexibilné a efektívne riešenie, ktoré spĺňa rastúce požiadavky na maximálnu kvalitu a veľkú flexibilitu v moderných výrobných a logistických prostrediach.

Výhody IO-Link

Využite výhody rýchlej inštalácie, jednoduchej parametrizácie a nepretržitej diagnostiky - pre maximálnu flexibilitu a zníženie prevádzkových nákladov.
Viac informácií

Aplikácie: Všestranné využitie IO-Link v priemysle

IO-Link sa používa v mnohých priemyselných odvetviach a aplikáciách na zefektívnenie, sprehľadnenie a spružnenie automatizačných procesov. Táto technológia sa používa najmä vo výrobnej technike, logistike, potravinárskom a nápojovom priemysle a v automobilovom priemysle. Vo výrobných linkách umožňuje IO-Link presné zaznamenávanie a prenos údajov zo snímačov v reálnom čase. Pri Condition Monitoring riešeniach poskytujú snímače IO-Link nepretržité informácie na predpovedanie intervalov údržby a predchádzanie poruchám.

IO-Link zohráva ústrednú úlohu aj v robotike, pretože bezdrôtová technológia IO-Link Wireless zvyšuje voľnosť pohybu robotov a uľahčuje inštaláciu v ťažko prístupných oblastiach.

Vďaka možnosti prenosu údajov IO-Link do cloudových systémov možno globálne výrobné údaje vyhodnocovať centrálne a využívať ich na optimalizáciu procesov. IO-Link tak vytvára základ pre koncept inteligentnej továrne a podporuje podniky na ceste k Priemyslu 4.0.

Hovoríme jazykom IO-Link

Balluff ponúka rozsiahle portfólio IO-Link masterov, ktoré podporujú všetky používané protokoly priemyselnej dátovej komunikácie. Spoločne s vami vyvíjame riešenia pre priemyselnú automatizáciu, ktoré sú prispôsobené vašim požiadavkám a dajú sa používať na celom svete.
Kontaktujte nás
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať