07.05.2019
Indukčný väzbový člen na pripojenie až štyroch snímačov
Prenos údajov a energie bez opotrebovania
Indukčné väzbové členy sú skvelým riešením pre mnohé aplikácie. Pretože súčasne bezkontaktne prenášajú dáta aj energiu cez vzduchovú medzeru. Vaša výhoda? Veľmi podstatná – a to v mnohých ohľadoch. Nebezpečenstvo pretrhnutia kábla sa dá úplne vylúčiť a zabráni sa kontaktovaniu mechanických konektorov.
S novým indukčným väzbovým členom od spoločnosti Balluff máte k dispozícii systém, ktorý prenáša signály až štyroch snímačov. A to celkom bez opotrebovania. Interné monitorovanie teploty tohto indukčného väzbového člena chráni systém pred prehriatím. Na LED indikátore stavu jednotiek Base a Remote si môžete jediným pohľadom prečítať prevádzkový stav príslušného komponentu.
Perfektne premyslený, nový 4-bitový väzbový člen od spoločnosti Balluff. Ideálne riešenie pre celý rad najrozličnejších aplikácií – ako napríklad kruhový otočný stôl, na ktorom sa prenášajú údaje snímača z rotujúcich a nepohyblivých častí stroja.
Špeciálne vlastnosti
- kompaktná valcovitá konštrukcia (Ø 18 mm)
- axiálny alebo radiálny prenos údajov snímača a energie
- žiadne mechanické opotrebovanie
- úplne bez potreby údržby
- vhodný pre drsné prostredia, pretože má vysoký stupeň ochrany (IP67)
- interné monitorovanie teploty
- prevádzkový stav sa vizualizuje na jednotke Base a Remote

Downloads
-
Inductive Coupler for connecting up to four Sensors