Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

05.11.2019

Mag. kód. sys. mer. dr. rozh. Drive-Cliq

Univerzálne použitie – priame a jednoduché pripojenie k technike pohonu

Magneticky kódovaný systém merania dráhy s rozhraním Drive-Cliq

Absolútny magneticky kódovaný systém merania dráhy a uhla BML SGA presviedča vo všetkých aplikáciách, v ktorých potrebujete vysokú presnosť pozície a koncovej polohy v reálnom čase. Pri používaní disponujete priestorom na manévrovanie, pretože je dovolené opustiť meracie teleso a znova doň vojsť. Toto vám poskytuje jednoduché a ekonomické riešenia pre náročné aplikácie v oblasti automatizácie, ako aj výroby strojov, zvlášť v špeciálnych strojoch. Systém tiež môžete dodatočne dopĺňať.

Pomocou rozhrania Drive-Cliq môžete systém merania dokonale integrovať do ovládaní Siemens. Systém merania je na tieto účely certifikovaný spoločnosťou Siemens. Pomocou systému plug and play je pripojenie k pohonu jednoduché. Pretože ovládanie automaticky identifikuje snímač a jeho základné nastavenie.

Jeho neustála kontrola správnosti zabezpečuje vysokú spoľahlivosť, pretože systém zaznamenáva kvalitu merania priebežne. Jeho automatické monitorovanie stavu testuje kvalitu signálu. A vďaka ovládaniu môžete posúdiť rezervy vo funkčnosti.

Špeciálne vlastnosti

  • Spoľahlivý: bezdotykový princíp merania bez opotrebenia
  • Univerzálny: meracie dĺžky do 48 m, vysoká presnosť systému do ±12 µm, rozlíšenie 1 µm
  • Úspora času: veľká snímacia vzdialenosť do 1,3 mm na zjednodušenie montáže
  • Komfort: LED na indikáciu stavu a diagnostické funkcie pre spoľahlivú prevádzku a rýchlu údržbu
  • Dobre integrovateľný: priestorovo úsporná, kompaktná konštrukcia

Magneticky kódovaný systém merania dráhy s rozhraním Drive-Cliq

Downloads

  • Magnetic encoder with Drive-Cliq interface

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať