Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

15.05.2018

Magneticky kódovaný systém merania dráhy

Univerzálne použitie – aj v náročných podmienkach

Univerzálne použitie – aj v náročných podmienkach

Inkrementálny magneticky kódovaný systém merania dráhy BML SF2 bol vyvinutý na univerzálne a spoľahlivé použitie v aplikáciách, kde sa vyžaduje zladenie vyšších montážnych tolerancií s vysokým výkonom systému. Vďaka tomu sa aj pri montážnych vzdialenostiach do 1,0 mm dá ešte dosiahnuť presnosť systému ±12 μm. Kompaktná konštrukcia a nízka vlastná hmotnosť umožňujú jednoduchú integráciu meracieho systému. A to vo veľmi stiesnených priestorových podmienkach a vo vysokodynamických aplikáciách.

BML SF2 disponuje analógovými rozhraniami sin/cos alebo digitálnymi rozhraniami A/B/Z a vďaka tomu umožňuje jednoduché spojenie s inkrementálnymi vstupnými kartami. Stav systému zistíte komfortne podľa integrovanej LED diódy. Ide o cennú pomôcku nielen pri montáži, uvádzaní do prevádzky a počas nej, ale aj pri nastavovaní, napr. pri potrebe zmeny vystrojenia stroja.

Vďaka svojej veľkej flexibilite a robustnosti je magneticky kódovaný systém merania dráhy BML SF2 ideálnym partnerom pri náročných aplikáciách pri výrobe špeciálnych obrábacích strojov, pre stroje na trieskové obrábanie, rezanie a tvárnenie. A pri všetkých aplikáciách, kde iné riešenia na meranie dráhy a uhlov neposkytujú potrebnú presnosť a montážnu toleranciu.

Špeciálne funkcie

  • Spoľahlivý: Bezdotykový princíp merania bez opotrebenia
  • Univerzálny: meracie dĺžky do 48 m, vysoká presnosť systému do ±12 µm
  • Úspora času: veľká snímacia vzdialenosť do 1,8 mm na zjednodušenie montáže
  • Komfort: Stavová LED dióda na bezpečnú prevádzku
  • Maximálne možnosti integrácie: mimoriadne kompaktná konštrukcia nepotrebuje skoro žiadne miesto

Magneticky kódovaný systém merania dráhy BML SF2

Downloads

  • Magnetic Encoder System BML SF2

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať