Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

02.06.2021

Nové portfólio enkodérov

Spoľahlivé údaje z enkodérov Balluff

Rotačný snímač

Nové inkrementálne a absolútne snímače od spoločnosti Balluff presne detekujú dĺžky, polohy, rýchlosti, otáčky a uhly aj v náročných podmienkach aj pri vysokom zaťažení hriadeľa.

V priemyselných aplikáciách sú procesné cykly presne načasované. Na ich dodržanie je nevyhnutná kontrola rýchlosti otáčania pásu a presné polohovanie obrobkov. Nové rotačné snímače od spoločnosti Balluff zaznamenávajú presné dĺžky, polohy, rýchlosti, rotačné pohyby a uhly. "Snímače monitorujú rotačné osi, ktoré riadia presné polohovanie obrobkov a pohyb strojov a systémov," hovorí produktový manažér spoločnosti Balluff Josef Albano. Rotačné snímače prevádzajú mechanický pohyb na digitálne elektrické signály. V závislosti od aplikácie majú rôzne princípy merania. Ak sa vyžaduje vysoké rozlíšenie, zvyčajne sa používajú optické snímače, ktoré merajú inkrementálne. V náročných podmienkach prostredia sú magnetické snímače správnou voľbou a sú k dispozícii s inkrementálnym aj absolútnym princípom merania.

Pre aplikácie s vysokým zaťažením hriadeľa

"Pri inkrementálnom meraní posunu sa každý pohyb meria kladným alebo záporným prírastkom prejdenej vzdialenosti," vysvetľuje Albano. Inkrementálne snímače merajú uhly s najvyšším rozlíšením. Okrem iného sú k dispozícii snímače špeciálne pre aplikácie s vysokým zaťažením hriadeľa, vhodné až do 500 Newtonov, ako aj varianty s krytím až do IP69K a puzdrom z nehrdzavejúcej ocele na vysokú ochranu proti korózii.

Presné a spoľahlivé polohovanie

Absolútne snímače zabezpečujú veľmi presné polohovanie kritických častí stroja. "Pri meraní absolútneho posunu sa poloha zadáva ako absolútna hodnota. To znamená, že stroj je pripravený na použitie okamžite po opätovnom zapnutí a nevyžaduje sa kalibrácia," vysvetľuje Albano. Absolútne snímače sú obzvlášť spoľahlivé; ich údaje sa nemôžu stratiť ani v prípade výpadku napájania.

1,8 milióna variantov

Rotačné snímače sa používajú všade: v automatizačnej technike, obrábacích strojoch alebo pri spracovaní potravín, v baliacich strojoch, robotike a mobilných strojoch. Nové varianty dopĺňajú rozsiahle portfólio automatizácie spoločnosti Balluff. konfigurátor snímačaSpomedzi 1,8 milióna variantov nájdete ten správny magnetický alebo optický snímač pre vašu aplikáciu - či už inkrementálny alebo absolútny.

O spoločnosti Balluff

Úspešný príbeh spoločnosti Balluff sa začal presne pred 100 rokmi založením dielne na presné mechanické opravy v Neuhausene a. d. F. v Nemecku. Dnes, pri príležitosti svojho 100. výročia, je táto globálna spoločnosť s 3 600 zamestnancami po celom svete symbolom inovatívnej technológie, kvality a skúseností v oblasti priemyselnej automatizácie. Ako popredný špecialista na senzory a automatizáciu ponúka táto rodinná spoločnosť štvrtej generácie komplexné portfólio vysokokvalitných senzorových, identifikačných, sieťových a softvérových riešení. V roku 2019 zaznamenala skupina Balluff tržby vo výške 469 miliónov eur. S 38 dcérskymi spoločnosťami a ďalšími zastúpeniami v celkovo 68 krajinách zaručuje spoločnosť Balluff rýchlu globálnu dostupnosť výrobkov a vysokú kvalitu poradenstva a služieb priamo na mieste.

Downloads
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať