Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

26.10.2017

Optoelektronické snímače vzdialenosti

Spoľahlivé meranie až zo vzdialenosti 20 m – bez ohľadu na povrch

Spoľahlivé meranie až zo vzdialenosti 20 m

Pri potrebe vysokopresného merania na veľkú vzdialenosť, ako napr. v rámci technického vybavenia výškových skladov, pomôžu optoelektronické snímače vzdialenosti BOD 37M. Pracujú s technológiou Time-of-Flight (TOF), ktorá umožňuje stabilné merania bez ohľadu na povrch. Spoľahlivé snímače s potlačením popredia a pozadia majú škálovateľný merací rozsah. Umožňujú intuitívne ovládanie pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel. Robustné teleso so stupňom ochrany IP67 vhodné pre priemysel je kompaktné. Umožňuje dobrú integráciu aj pri nedostatku miesta.

Špeciálne funkcie

  • Vysoká presnosť aj na veľké vzdialenosti
  • Stabilné merania bez ohľadu na povrch (technológia Time-of-Flight)
  • Potlačenie popredia a pozadia (funkcia okien)
  • Škálovateľný rozsah merania, robustné, kompaktné kovové teleso so stupňom ochrany IP67
  • Jednoduché, intuitívne ovládanie pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel

Optoelektronické snímače vzdialenosti BOD 37M

Spektrum použitia

  • Skladová technika

  • Balenie a dopravná technika

  • Prostriedky na pozemnú dopravu

  • Automobilový priemysel, napr. polohovanie dielov vozidiel

  • Metalurgia, napr. polohovanie dopravných vozíkov

Downloads

  • Photoelectric Distance Sensors BOD 37M with Long Range

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať