Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

21.02.2019

Systém merania polohy magnetického poľa

Inteligentná lineárna spätná väzba – nepretržité a bezkontaktné zaznamenávanie polohy

Inteligentná lineárna spätná väzba – nepretržité a bezkontaktné zaznamenávanie polohy

Dokonca aj v moderných automatizačných systémoch je často ťažké zladiť vysoké nároky na kvalitu procesov a výrobkov s požadovanou flexibilitou pri meniacich sa špecifikáciách. O to náročnejšie je dosiahnuť oba ciele počas bežného pracovného dňa v danom priemysle.

Rozhodujúce je mať pracovný proces neustále na dohľad. Tu zohrávajú dôležitú úlohu kompaktné a presné uchopovače, rýchle dierovacie zariadenia a meniče nástrojov.

Nový systém merania polohy magnetického poľa BMP od spoločnosti Balluff umožňuje spoľahlivé a bezúdržbové monitorovanie prebiehajúcich pracovných procesov. Systém merania polohy magnetického poľa vám pomôže zachovať si kontrolu nad rôznymi procesmi, zabezpečiť súčasné obrábanie predmetov a zároveň pracovať energeticky účinne.

Zabezpečíte tak vysokú spoľahlivosť procesov a kvalitu automatizácie: či už chcete kontrolovať montáž, ako napr. v automobilovom priemysle, alebo rýchlo prispôsobiť zmenené formáty a procesné parametre a synchronizovať viacero pneumatických pohybov, ako napr. v obalovom priemysle.

Špeciálne funkcie

  • Flexibilita prostredníctvom modulárneho konceptu: Pokrytie veľkého počtu valcov počas celého zdvihu až do 256 mm
  • komplexná transparentnosť: priebežná kontrola polohy piestu v najmenšom možnom priestore prostredníctvom analógového napäťového a prúdového výstupu, ako aj prostredníctvom rozhrania IO-Link
  • spoľahlivé výsledky: linearita relevantná z hľadiska aplikácie a presnosť opakovaní
  • vysoko spoľahlivé procesy: nízky teplotný posuv a veľmi dobrá elektromagnetická kompatibilita
  • Vhodné pre Industrie 4.0: Zmena formátu, monitorovanie stavu a prediktívna údržba

Systém merania polohy magnetického poľa BMP

Downloads

  • Intelligent linear feedback with BMP magnetic field positioning system

Máte nejaké ďalšie otázky? Neváhajte nás, prosím, kontaktovať.
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať