Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Bezpečné zachytenie polohy brám

Bezpečné zachytenie polohy brám

Infračervené snímače teploty dokazujú svoju triedu nielen pri prechode zo zariadenia na plynulé odlievanie na valcovaciu stolicu. Navrhnuté pre vysoké teploty, monitorujú aj bezkontaktnú dopravu brám na spätných valcoch tak, aby sa brámy mohli vyvaliť rýchlo a s veľkou presnosťou. Snímače v robustnom kryte M30 z nehrdzavejúcej ocele majú multifunkčný displej ako aj automatické vybavenie displeja a ponúkajú všetky výhody inovatívneho komunikačného štandardu ako verziu IO-Link.

Špeciálne funkcie

  • bezpečné zachytenie pohyblivých, žiariacich horúcich objektov
  • jednoduché uvedenie do prevádzky a prevádzka
  • k dispozícii s IO-Link alebo analógovým rozhraním

Súvisiace témy

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať