Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Monitorovanie polôh v pneumatickom bežci

Monitorovanie polôh v pneumatickom bežci

V pneumatickom bežci môžete pomocou našich kompaktných snímačov magnetického poľa bezkontaktne monitorovať polohu bežca. Neopotrebovateľné kompaktné snímače disponujú veľkou prídržnou silou a sú veľmi spoľahlivé aj pri vysokých rýchlostiach posunu. Dodatočne máte k dispozícii aj varianty s jednou zástrčkou pre dva snímače. A to v M8 a M12, takže šetríte zásuvné miesto. Ekonomické riešenie, ktoré znižuje vaše náklady na montáž a kabeláž.

Špeciálne vlastnosti

  • Bezpečné zaznamenávanie polohy prostredníctvom presného spínacieho bodu
  • Vyhotovenia k lícujúcej montáži v drážke C alebo T
  • Pre aplikácie s nedostatkom miesta, keďže je možné nasadenie zhora
  • Necitlivosť voči znečisteniu
  • Znižovanie variantov na základe univerzálnej vložke do drážky

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať