Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Prečnievajúce vodiče na statore

Identifikácia prečnievajúcich vodičov na statore

Pri výrobe elektromotora môžete pomocou svetelného pásu BLA s vysokým rozlíšením zabezpečiť presné polohovanie jemných vodičov cievok bez jadra. Zabránite tak problémom pri nasledujúcich montážnych krokoch a tvorbe nepodarkov.

Vďaka širokému svetelnému pásu budete môcť monitorovať väčší homogénny rozsah ako pomocou bežnej jednosmernej svetelnej závory alebo normálnych svetelných mreží.

Zvláštnosti

  • Priechodný a dobre viditeľný svetelný pás 50 mm
  • Vynikajúce rozlíšenie 0,01 mm
  • Nízka miera nepodarkov vďaka rýchlej identifikácii chýb
  • Rôzne režimy merania umožňujú paralelnú kontrolu rôznych aspektov

Downloads

  • Industry brochure automotive
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať