Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

S perfektnou integráciou do uchopovačov a bežcov

S perfektnou integráciou do uchopovačov a bežcov

Špeciálne pri uchopovačoch, kde je konštrukčný priestor extrémne hodnotný, môžete teraz s naším inteligentným snímačom magnetického poľa definovať a vyžiadať až do osem spínacích bodov v rámci pracovnej oblasti snímača. A s týmto digitálnym riešením pre každý jeden spínací bod môžete individuálne nastaviť hysteréziu. Na uchopovači sa vďaka tomu dá rozpoznať až osem rôznych veľkostí objektov, čím sa vyhnete použitiu viacerých bežných snímačov. Vám to prinesie výrazne vyšší komfort, vyššiu flexibilitu a úsporu nákladov.

Špeciálne vlastnosti

  • Extrémne dlhá dráha prechodu 60 mm
  • Dĺžka hlavy snímača 20 mm, so vzdialenou elektronikou – ideálne pre kompaktné aplikácie
  • Diaľkové učenie až ôsmich spínacích bodov pomocou rozhrania IO-Link
  • Rozhranie IO-Link PNP NO
  • Snímač M12 a M8 s káblom a zástrčkou, snímač M8 dostupný s 2 m káblom
  • Teplotný rozsah -25 až +80 °C

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať