Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Skontrolujte správnu inštaláciu hnacieho remeňa

Priemyselné kamery BVS

Skontrolujte správnu inštaláciu hnacieho remeňa

Rýchle a spoľahlivé priemyselné kamery Balluff sú zárukou úspešnej kontroly kvality. V sektore bielej techniky napríklad kontrolujú, či je hnací remeň práčky správne namontovaný. Dokážu tiež čítať čiarové kódy a kódy DataMatrix, ktoré sa dajú použiť na identifikáciu každej súčasti domáceho spotrebiča. Vďaka používateľsky prívetivému rozhraniu a štandardizovaným dátovým rozhraniam sa kamery dajú ľahko integrovať do dopravníkových systémov, kde umožňujú 100 % inline kontrolu dielov a zostáv.

Špeciálne funkcie

  • jednoduché nastavenie a ovládanie
  • odolné puzdro
  • ostré snímky
  • rýchle spracovanie údajov
  • ideálne pre automatizáciu vďaka štandardným dátovým rozhraniam a pripojeniu objektívov s bajonetom C

Downloads

  • Industry brochure white goods – household appliances
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať