Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Spoľahlivo realizovať kontrolu oblátok

Zabezpečenie kvality pri výrobe solárnych doštičiek

Spoľahlivo realizovať kontrolu oblátok

Výrobný proces solárnych článkov zahŕňa niekoľko vrstiev vrátane prednej a zadnej elektródy, kremíkovej vrstvy a štruktúrovaného povrchu s antireflexnou vrstvou. Praskliny, škrabance, inklúzie alebo iné defekty môžu mať výrazný negatívny vplyv na funkciu a účinnosť solárneho článku a musia byť rozpoznané v počiatočnom štádiu. Kontrola je preto kľúčovým krokom pri výrobe fotovoltických článkov.

S našimi obrazovými snímačmi SWIR (ShortWaveInfraRed) otvára možnosti použitia vo frekvenčných pásmach mimo viditeľného svetla pri vlnových dĺžkach až do 1700 nm. Kremík sa stáva priehľadným vo svetle SWIR, čo mimoriadne uľahčuje kontrolu štruktúr vo waferi.


Štandard úplne nespĺňa vaše požiadavky? Okrem nášho rozsiahleho štandardného portfólia ponúkame aj riešenia na mieru. Kontaktujte nás a prediskutujte svoje požiadavky.

Benjamin Renz, manažér globálneho trhového segmentu, polovodiče a elektronika


Špeciálne funkcie

  • Použitie najmodernejších obrazových snímačov CMOS
  • Vhodné pre najnáročnejšie svetelné podmienky: Rolling shutter alebo globálna uzávierka so zadným bočným osvetlením
  • Znížený potrebný výpočtový výkon vďaka predbežnému spracovaniu údajov na FPGA vo fotoaparáte
  • Možnosť prispôsobenia príslušnej aplikácii


Výrobky na kontrolu doštičiek


Nechajte nás vyťažiť z vašich systémov to najlepšie

Downloads

  • Industry brochure semiconductor industry
  • Custom Design and Engineering – custom specific camera and sensor solutions
  • Industrial cameras with SWIR and UV sensors
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať