Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť

Správna pol. zvitku na navíjačke a odvíjačke

Správna poloha zvitku na navíjačke a odvíjačke

Hľadáte riešenie pre optimalizované navíjanie? Potom naše magnetostrikčné snímače na meranie pozície BTL sú presne to, čo potrebujete. Zvyčajne sa používajú tam, kde je potrebná vysoká spoľahlivosť a presnosť, a preto zaručujú najvyššiu presnosť aj pri navíjaní zvitkov počas valcovania za studena. Tým je napr. tlakový valec vedený v závislosti od priemeru valca.

Špeciálne funkcie

  • bez opotrebovania, pretože funguje bezdotykovo
  • v stupni ochrany IP67 odolné voči znečisteniu

Downloads

  • Industry brochure steel and metallurgical industry
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať