Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAE006C

BDD-AM 10-2-SSD

Displeje

Funkcia
Display module
Vstupy, počet
2
Port rozhrania 01
SSI
Výstupy, počet
2
Napájanie snímača
5 V/24 V, max 300 mA
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Funkcia
Display module
Vstupy, počet
2
Port rozhrania 01
SSI
Výstupy, počet
2
Napájanie snímača
5 V/24 V, max 300 mA
Okolitá teplota
0...50 °C
Stupeň krytia IP (predný kryt)
IP64
Schválenie/zhoda
CE
WEEE
Výrez v paneli
68 x 138 mm
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-33-01-91
ECLASS 11.0
27-33-01-91
ECLASS 12.0
27-33-02-01
ECLASS 13.0
27-33-02-01
ECLASS 14.0
27-33-02-01
ECLASS 4.1
27-37-12-00
ECLASS 5.1.4
27-33-91-90
ECLASS 6.2
27-37-12-20
ECLASS 8.1
27-33-91-90
ECLASS 9.0
27-33-01-90
ECLASS 9.1
27-33-01-90
ETIM 4.0
EC000349
ETIM 5.0
EC000349
ETIM 6.0
EC000349
ETIM 7.0
EC000349
ETIM 8.0
EC000349
ETIM 9.0
EC011541
UNSPSC 11
39100000
UNSPSC 7.0901
39100000
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať