Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Líniové osvetlenie
Pripojenie
Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.30 m
Verzia
Strip light
Rozmer
13 x 113.5 x 18 mm
Menovité prevádzkové napätie Ue DC
24 V
Odber prúdu max.
200 mA, 375 mA (Boost mode)
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD