Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Svorka bez pevného dorazu pre bezdotykový spínač
Použite
For M18 sensors
Materiál
LCP PTFE coated
Rozmer
Ø 30 x 58 mm
Montážna časť
Clamps
Okolitá teplota
-25...70 °C
Odporúčané náhrady
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BES 18,0-KH-9LT/W | BAM MC-XA-024-D18,0-2-FM/W | |
|
-
Cenníková cena
|
30,61 EUR
Cenníková cena
|
|
| Použite | For M18 sensors |
for sensors Ø18 mm For M18 sensors fastening length 50mm and longer |
|---|---|---|
| Materiál | LCP PTFE coated |
Brass PTFE coated LCP |
| Rozmer | Ø 30 x 58 mm | Ø 32 x 46 mm |
| Montážna časť | Clamps | Screws, clamps |
| Okolitá teplota | -25...70 °C | - |
| Ďalšie funkcie | - | Weld immune |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD