Podobná ilustrácia
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD
Flexibilný montážny systém
Princíp fungovania
Mounting system
Použite
For M36 sensors
Materiál
Stainless steel
Rozmer
Ø 48 x 54 mm
Montážna časť
Clamps
Odporúčané náhrady
BAM00JK
Univerzálne držiaky
BES 36-HW-1
Dostupnosť
V čom sa alternatívny výrobok líši od výrobku, ktorého predaj sa ukončil?
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu?
Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava
Alternatívne produkty
|
Prerušené
|
Prerušené
Odporúčaná alternatíva
|
|
|
|
|
|
| BMS CS-M-D12-IX09-01 | BES 36-HW-1 | |
|
-
Cenníková cena
|
13,74 EUR
Cenníková cena
|
|
| Princíp fungovania | Mounting system | - |
|---|---|---|
| Použite | For M36 sensors | for sensors Ø36 mm |
| Materiál | Stainless steel | Aluminum |
| Rozmer | Ø 48 x 54 mm | 52.5 x 60 x 40 mm |
| Montážna časť | Clamps | Screw M5 |
Podporované je iba sťahovanie modelov CAD