Produkty
Servis a podpora
Odvetvia a Riešenia
Spoločnosť
Zrušené

BAM029C

BAM PC-OS-024-50K-1

Ochranné kryty

Krátky popis
Protective housing
Použite
for photoelectric sensors BOS 50K
Materiál
Cast aluminum black coated
Materiál ochrannej fólie
Glass ceramic
Rozmer
89.1 x 133 x 135.7 mm
Máte nejaké otázky týkajúce sa produktu? Spojte sa s nami.
Táto produktová stránka obsahuje informácie pre Slovensko – Balluff Slovakia s.r.o., Bratislava

Množstevná stupnica

Žiadosť o kontakt
Kľúčové funkcie
Krátky popis
Protective housing
Použite
for photoelectric sensors BOS 50K
Materiál
Cast aluminum black coated
Materiál ochrannej fólie
Glass ceramic
Rozmer
89.1 x 133 x 135.7 mm
Montážna časť
Threads
Clamps
Okolitá teplota
-5...70 °C, cooled max. 160 °C, min. 0 °C (water 8°C, 2l/min)
Schválenie/zhoda
CE
ATEX
WEEE
Klasifikácie
ECLASS 10.1
27-27-90-90
ECLASS 11.0
27-27-90-90
ECLASS 12.0
27-27-37-92
ECLASS 13.0
27-27-37-92
ECLASS 14.0
27-27-37-92
ECLASS 4.1
27-27-90-02
ECLASS 5.1.4
27-27-92-90
ECLASS 6.2
27-27-92-90
ECLASS 8.1
27-27-92-90
ECLASS 9.0
27-27-90-90
ECLASS 9.1
27-27-90-90
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
ETIM 6.0
EC002040
ETIM 7.0
EC002040
ETIM 8.0
EC002040
ETIM 9.0
EC002040
UNSPSC 11
31162300
UNSPSC 7.0901
31162300
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
Aby sme mohli do košíka pridať bezplatnú vzorku produktu, musíme z košíka odstrániť všetky bežné produkty. Ste si istí, že chcete pokračovať